Fehlerliste
Code (Umrichteranzeige) | Code (MotionStudio in P0-13) | Fehlercode | CANopen Emergency Code | Bedeutung | Maßnahme |
|---|---|---|---|---|---|
4-20 F | 18 | 0x71 | 0x1012 | Signalverlust 4 - 20 mA (> 500 ms) |
|
AtF-01 | 40 | 0x51 | 0x1028 | Gemessener Statorwiderstand schwankt zwischen den Phasen. | Der gemessene Statorwiderstand des Motors ist unsymmetrisch. Prüfen Sie, ob:
|
AtF-02 | 41 | 0x51 | 0x1029 | Gemessener Statorwiderstand ist zu groß. | Der gemessene Statorwiderstand des Motors ist zu groß. Prüfen Sie, ob:
|
AtF-03 | 42 | 0x51 | 0x102A | Gemessene Motorinduktivität ist zu klein. | Die gemessene Motorinduktivität ist zu niedrig. Prüfen Sie, ob der Motor korrekt angeschlossen und fehlerfrei ist. |
AtF-04 | 43 | 0x51 | 0x102B | Gemessene Motorinduktivität ist zu groß. | Die gemessene Motorinduktivität ist zu hoch. Prüfen Sie, ob:
|
AtF-05 | 44 | 0x51 | 0x102C | Timeout Induktivitätsmessung | Die gemessenen Motorparameter sind nicht konvergent. Prüfen Sie, ob:
|
dAtA-E | 19 | 0x62 | 0x1013 | Fehler interner Speicher (DSP) | Kontaktieren Sie den Service von SEW-EURODRIVE. |
dAtA-F | 17 | 0x62 | 0x1011 | Fehler interner Speicher (IO) | Kontaktieren Sie den Service von SEW-EURODRIVE. |
E-triP | 11 | 0x1A | 0x100B | Externer Fehler an Digitaleingang 5. | Öffnerkontakt wurde geöffnet.
|
Enc-01 | 30 | 0x0E | 0x101E | Kommunikationsfehler zwischen Encoderkarte und Umrichter. | Im P6-05 ist die Geberrückführung aktiviert und keine Geberkarte ist gesteckt oder die Geberkarte wird nicht erkannt. |
ENC02 | 31 | 0x0E | 0x101F | Drehzahlfehler (P6-07) | Die Differenz zwischen Ist- und Solldrehzahl ist größer als der in P6-07 eingestellte Wert in Prozent. Dieser Fehler ist nur bei Vektorregelung oder bei Regelung mit Geberrückführung aktiv. Erhöhen Sie den Wert in P6-07. Falls die Drehzahlüberwachung deaktiviert werden soll, stellen Sie P6-07 auf 100 %. |
Enc-03 | 32 | 0x0E | 0x1020 | Falsche Geberstrichzahl parametriert. | Prüfen Sie die Parametereinstellungen in P6-06 und P1-10. |
Enc-04 | 33 | 0x0E | 0x1021 | Fehler Geberkanal A | Die A-Spur der Geberrückführung liegt nicht an. Überprüfen Sie die Verdrahtung. |
Enc-05 | 34 | 0x0E | 0x1022 | Fehler Geberkanal B | Die B-Spur der Geberrückführung liegt nicht an. Überprüfen Sie die Verdrahtung. |
Enc-06 | 35 | 0x0E | 0x1023 | Fehler Geberkanal A und B | Die A- und B-Spur der Geberrückführung liegen nicht an. Überprüfen Sie die Verdrahtung. |
Enc-07 | 36 | 0x0E | 0x1024 | Fehler RS485-Datenkanal, Fehler HIPERFACE®-Datenkanal | Kommunikationsfehler zwischen der Geberkarte und Geber. Überprüfen Sie den korrekten Sitz und Kontakt der Geberkarte. |
Enc-08 | 37 | 0x0E | 0x1025 | Fehler HIPERFACE®-IO-Kommunikationskanal | Kommunikationsfehler zwischen der Geberkarte und Umrichter. Überprüfen Sie den korrekten Sitz und Kontakt der Geberkarte. |
Enc-09 | 38 | 0x0E | 0x1026 | HIPERFACE®-Typ wird nicht unterstützt. | Bei der Verwendung des Smart Servo Package wurde eine falsche Umrichter-Motor-Kombination verwendet. Prüfen Sie, ob:
|
Enc-10 | 39 | 0x0E | 0x1027 | Auslösung: KTY | KTY hat ausgelöst oder ist nicht angeschlossen. |
Er-LED |
|
|
| Display Fehler | Kontaktieren Sie den Service von SEW-EURODRIVE. |
Err-SC |
|
|
| Das Bediengerät hat die Kommunikationsverbindung zum Umrichter verloren. | |
Etl-24 |
|
|
| Externe 24-V-Versorgung. | Netzspannungsversorgung ist nicht angeschlossen. Der Umrichter wird extern mit 24 V versorgt. |
FAULtY |
|
|
| Kommunikation zwischen Steuer- und Leistungsteil ist ausgefallen | Kontaktieren Sie den Service von SEW-EURODRIVE. |
F-Ptc | 21 | 0x1F | 0x1015 | Motorschutz-Auslösung | Der angeschlossene Motorschutzsensor ist in P2-33 definiert (PTC, TF, TH, KTY oder PT1000) und am Analogeingang 2 (Klemme 10) angeschlossen. |
FAN-F | 22 | 0x32 | 0x1016 | Fehler interner Lüfter. | Kontaktieren Sie den Service von SEW-EURODRIVE. |
FLt-dc | 13 | 0x07 | 0x320D | Zwischenkreiswelligkeit zu hoch. | Stromversorgung prüfen |
Ho-trP | 27 | 0x27 | 0x101B | Fehler bei der Referenzfahrt. |
|
Inhibit |
|
|
| STO-Sicherheitsschaltkreis offen. | Prüfen Sie, ob die Klemmen 12 und 13 ordnungsgemäß verschaltet sind. |
Lag-Er | 28 | 0x2A | 0x101C | Schleppfehler | Prüfen Sie:
|
I.t-trp | 04 | 0x08 | 0x1004 | Umrichter-/Motorüberlast | Vergewissern Sie sich, dass:
Prüfen Sie, ob:
|
IO DSP COMM loss |
|
|
| Kommunikation zwischen Steuer und Leistungsteil ist ausgefallen | Kontaktieren Sie den Service von SEW-EURODRIVE. |
ML |
|
|
| Netzphasenausfall | Eingangsphase fehlt oder Spannung liegt außerhalb des spezifizierten Bereichs |
O-I | 03 | 0x01 | 0x2303 | Kurzzeitiger Überstrom am Umrichterausgang. Starke Überlast am Motor. | Fehler während des Stoppvorgangs: Prüfen Sie auf zu frühen Bremseinfall. Fehler bei der Umrichterfreigabe: Prüfen Sie, ob:
Fehler während des Betriebs: Prüfen Sie:
Die Beschleunigungs-/Verzögerungszeit ist zu kurz und benötigt zu viel Leistung. Wenn Sie P1-03 oder P1-04 nicht erhöhen können, verwenden Sie ein größeren Umrichter. Maßnahmen: Reduzieren Sie die Einstellung der Spannungsverstärkung in P1-11. Erhöhen Sie die Hochlaufzeit in P1-03. Trennen Sie den Motor vom Umrichter. Geben Sie den Umrichter wieder frei. Wenn dieser Fehler erneut auftritt, tauschen Sie den Umrichter komplett aus und prüfen Sie vorher das komplette System. Fehler-Reset Verzögerung (dELAy.t) Wenn der Fehler unmittelbar nach dem Zurücksetzen von O-I oder hO-I Fehlermeldungen erneut auftritt, ergeben sich folgende Verzögerungszeiten für das erneute Zurücksetzen:
Tritt innerhalb der Verzögerungszeit kein weiterer Fehler mehr auf, wird die Verzögerung auf 4 Sekunden zurückgesetzt. |
hO-I | 15 | 0x01 | 0x230F | Hardware-Überstromfehler am Umrichterausgang (IGBT-Selbstschutz bei Überlast). | |
O-hEAt | 23 | 0x7C | 0x4117 | Umgebungstemperatur zu hoch. | Prüfen Sie, ob sich die Umgebungsbedingungen innerhalb der für den Umrichter vorgegebenen Spezifikation bewegt. |
OL |
|
|
| Überlast | Der Ausgangsstrom ist höher als der Motornennstrom |
O-t | 8 | 0x0B |
| Übertemperatur Kühlkörper | Die Kühlkörpertemperatur lässt sich in P0-21 anzeigen. Ein historisches Protokoll wird in 30-s-Intervallen vor einer Fehlerabschaltung in Parameter P0-38 gespeichert. Diese Fehlermeldung erscheint bei einer Kühlkörpertemperatur ≥90 °C. Prüfen Sie:
Reduzieren Sie die Einstellung der effektiven Taktfrequenz in Parameter P2-24 oder die Last am Motor / Umrichter. |
O-torq | 24 | 0x34 | 0x1018 | Obere Drehmomentgrenze Timeout. | Prüfen Sie die Motorbelastung. Erhöhen Sie ggf. den Wert in P6-17. Falls die Drehmomentüberwachung deaktiviert werden soll, stellen Sie P6-17 auf 0.0 s. |
O-Volt | 06 | 0x07 | 0x3206 | Überspannung Zwischenkreis | Der Fehler tritt auf, wenn eine hohe Schwungmassenlast oder durchziehende Last angeschlossen ist, die überschüssige regenerative Energie zurück an den Umrichter transferiert. Wenn der Fehler beim Stoppen oder während der Verzögerung auftritt, erhöhen Sie die Verzögerungsrampenzeit P1-04 oder schließen Sie einen passenden Bremswiderstand am Umrichter an. Im Vektormodusbetrieb reduzieren Sie die Proportionalverstärkung in P4-03. Im PID-Regelungsbetrieb sicherstellen, dass die Rampen aktiv sind, indem Sie P3-11 reduzieren. Prüfen Sie zusätzlich, ob sich die Versorgungsspannung innerhalb der Spezifikation bewegt. Hinweis: Der Wert der DC-Bus-Spannung lässt sich in P0-20 anzeigen. Ein historisches Protokoll wird in 256-ms-Intervallen vor einer Fehlerabschaltung in Parameter P0-36 gespeichert. |
OI-b | 01 | 0x04 | 0x2301 | Überstrom Bremskanal, Überlast Bremswiderstand | Stellen Sie sicher, dass der angeschlossene Bremswiderstand über dem für den Umrichter zulässigen Mindestwert liegt (siehe technische Daten). Prüfen Sie den Bremswiderstand und die Verkabelung auf mögliche Kurzschlüsse.Siehe auch Fehler-Reset Verzögerung bei O-I und hO-I Fehler |
OL-br | 02 | 0x04 | 0x1002 | Bremswiderstand überlastet | Der thermische Überlastschutz zum Schutz des Bremswiderstands ist aktiv (P6-19 und P6-20). Die Schutzfunktion hat eine Überlastung des Bremswiderstands festgestellt.
|
OF-01 | 60 | 0x1C | 0x103C | Fehler interne Verbindung zum Optionsmodul. | Kontrollieren Sie ob alle optionalen Feldbuskarten dem selben Feldbustyp entsprechen. Kontaktieren Sie den Service von SEW-EURODRIVE |
OF-02 | 61 | 0x1C | 0x103D | Fehler Optionsmodul | Kontaktieren Sie den Service von SEW-EURODRIVE.
|
Out-F | 26 | 0x52 | 0x101A | Fehler Umrichterausgangsstufe |
|
P-LOSS | 14 | 0x06 | 0x310E | Netzphasenausfall | Für einen 3-Phasenversorgung vorgesehenen Umrichter wurde eine Eingangsphase getrennt oder unterbrochen. |
P-dEF | 10 | 0x09 | 0x100A | Werkseinstellung wurde durchgeführt. |
|
Ph-Ib |
|
|
| Ungleiche Spannung an den Netzphasen |
Die Werte dürfen maximal ±10 % voneinander abweichen. Verwenden Sie bei Bedarf eine Eingangsdrossel. |
Ph-SEq | 45 | 0x51 |
| Netzphasen vertauscht | Der Umrichter benötigt zur internen Lüfteransteuerung die richtige Netzphasenfolge. Tauschen Sie zwei beliebige Netzphasen. |
PS-trP | 05 | 0xC8 | 0x1005 | Fehler Ausgangsstufe (IGBT-Selbstschutz bei Überlast) | Siehe Fehler O-I. |
SC-0b5 | 12 | 1D |
| Verbindung zwischen Umrichter und Bediengerät unterbrochen. | Prüfen Sie, ob die Verbindung zwischen Umrichter und Bediengerät besteht. |
SC-F01 | 50 | 0x2B | 0x1032 | Kommunikationsfehler Modbus | Prüfen Sie die Kommunikationseinstellungen. |
SC-F02 | 51 | 0x2F | 0x1033 | SBus/CANopen-Kommunikationsfehler | Prüfen Sie:
|
SC-F03 | 52 | 0x29 | 0x1034 | Kommunikationsfehler Feldbusmodul (Feldbusseitig) | Kontaktieren Sie den Service von SEW-EURODRIVE. |
SC-F04 | 53 | 0x29 | 0x1035 | Kommunikationsfehler IO-Optionskarte | Kontaktieren Sie den Service von SEW-EURODRIVE. |
SC-F05 | 54 | 0x29 | 0x1036 | Kommunikationsfehler LTX-Modul | Kontaktieren Sie den Service von SEW-EURODRIVE. |
SC-LoS |
|
|
| Kommunikation zwischen Steuer- und Leistungsteil ist ausgefallen | Kontaktieren Sie den Service von SEW-EURODRIVE. |
SC-OBS |
|
|
| Kommunikationsausfall zu weiteren Geräten |
|
SF |
|
|
| Schaltfrequenz reduziert | Die PWM-Frequenz wurde aufgrund der Kühlkörpertemperatur automatisch verringert. |
SP-Err | 31 | 0x0E | 0x101F | Drehzahlfehler (P6-07) | Die Differenz zwischen Ist- und Solldrehzahl ist größer als der in P6-07 eingestellte Wert in Prozent. Dieser Fehler ist nur bei Vektorregelung oder bei Regelung mit Geberrückführung aktiv. Erhöhen Sie den Wert in P6-07. Falls die Drehzahlüberwachung deaktiviert werden soll, stellen Sie P6-07 auf 100 %. |
Sto-F | 29 | 0x73 | 0x101D | Fehler STO-Schaltkreis | Das Sicherheitsschaltgerät darf keine Testimpulse senden. Prüfen Sie die Spannungsquelle. STO+ an Klemme 12 muss > 18 V sein. |
StoP |
|
|
| Der Umrichter ist nicht freigegeben. | Aktivieren Sie die Freigabe. Bei der Hubwerksfunktion muss sichergestellt sein, dass die Freigabe zeitlich nach dem STO eingeschaltet wird. |
th-Flt | 16 | 0x1F | 0x1010 | Defekter Thermistor am Kühlkörper. | Kontaktieren Sie den Service von SEW-EURODRIVE. |
type-f |
|
|
| Parametermodul und Umrichter sind nicht kompatibel. | Das verwendete Parametermodul ist nicht vom Typ LT BP C |
U-dEF |
|
|
| Benutzereinstellung geladen. | Der Parametersatz, der mit P6-26 gesichert wurde, ist wiederhergestellt. |
U-torq | 25 | 0x34 | 0x1019 | Untere Drehmomentgrenze Timeout (Hubwerk). | Die Drehmomentschwelle wurde nicht rechtzeitig überschritten. Passen Sie die Zeit in P4-16 entsprechend der Vormagnetisierungszeit (P7-12) an. Prüfen Sie die Drehmomentgrenze in P4-15. |
U-t | 09 | 0x75 | 0x4209 | Untertemperatur | Die Umgebungstemperatur liegt unterhalb des spezifizierten Umgebungstemperaturbereichs (10.2 Umgebungsbedingungen). Stellen Sie eine geeignete Wärmequelle bereit. |
U-Volt | 07 | 0xC6 | 0x3207 | Zwischenkreis Unterspannung | Tritt routinemäßig beim Abschalten des Umrichters auf. Netzspannung prüfen, wenn dies bei laufendem Umrichter auftritt. |
USr-cL |
|
|
| Parametersicherung erfolgreich aufgehoben | Der Parametersatz wurde mit P6-26 erfolgreich gelöscht. |
USr-PS |
|
|
| Parametersicherung erfolgreich durchgeführt. | Der Parametersatz wurde mit P6-26 erfolgreich gesichert. |