Lista de fallos
Código (indicación del variador) | Código (MotionStudio en P0-13) | Código de fallo | CANopen Emergency Code | Significado | Medida |
|---|---|---|---|---|---|
4-20 F | 18 | 0x71 | 0x1012 | Pérdida de señal 4 - 20 mA (> 500 ms) |
|
AtF-01 | 40 | 0x51 | 0x1028 | La resistencia del estator medida oscila entre las fases. | La resistencia de estator medida del motor es asimétrica. Compruebe si:
|
AtF-02 | 41 | 0x51 | 0x1029 | Resistencia de estator medida es demasiado alta. | La resistencia de estator medida del motor es demasiado alta. Compruebe si:
|
AtF-03 | 42 | 0x51 | 0x102A | Inductancia del motor medida demasiado baja. | La inductancia del motor medida es demasiado baja. Compruebe si el motor está correctamente conectado y no tiene ningún fallo. |
AtF-04 | 43 | 0x51 | 0x102B | Inductancia del motor medida demasiado alta. | La inductancia del motor medida es demasiado alta. Compruebe si:
|
AtF-05 | 44 | 0x51 | 0x102C | Desbordamiento de medición de inductancia | Los parámetros del motor medidos no son convergentes. Compruebe si:
|
dAtA-E | 19 | 0x62 | 0x1013 | Fallo de memoria interna (DSP) | Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. |
dAtA-F | 17 | 0x62 | 0x1011 | Fallo de memoria interna (IO) | Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. |
E-triP | 11 | 0x1A | 0x100B | Fallo externo en entrada binaria 5. | Contacto normalmente cerrado ha sido abierto.
|
Enc-01 | 30 | 0x0E | 0x101E | Fallo de comunicación entre tarjeta de encoder y variador. | En P6-05 está activada la realimentación del encoder y no está enchufada ninguna tarjeta de encoder o no se detecta la tarjeta de encoder. |
ENC02 | 31 | 0x0E | 0x101F | Fallo de velocidad (P6-07) | La diferencia entre la velocidad real y la velocidad de consigna es mayor que el valor porcentual ajustado en P6-07. Este fallo está activo solo con la regulación vectorial o con regulación con realimentación del encoder. Aumente el valor en P6-07. Si se debe desactivar la vigilancia de velocidad, ajuste P6-07 a 100 %. |
Enc-03 | 32 | 0x0E | 0x1020 | Falso número de impulsos del encoder por vuelta parametrizado. | Compruebe los ajustes de parámetros en P6-06 y P1-10. |
Enc-04 | 33 | 0x0E | 0x1021 | Fallo de canal de encoder A | El canal A de la realimentación del encoder no está aplicado. Compruebe el cableado. |
Enc-05 | 34 | 0x0E | 0x1022 | Fallo de canal de encoder B | El canal B de la realimentación del encoder no está aplicado. Compruebe el cableado. |
Enc-06 | 35 | 0x0E | 0x1023 | Fallo de canal de encoder A y B | Los canales A y B de la realimentación del encoder no están aplicados. Compruebe el cableado. |
Enc-07 | 36 | 0x0E | 0x1024 | Fallo de canal de datos RS485, fallo de canal de datos HIPERFACE® | Fallo de comunicación entre tarjeta de encoder y encoder. Compruebe la posición correcta y el contacto de la tarjeta de encoder. |
Enc-08 | 37 | 0x0E | 0x1025 | Fallo de canal de comunicación HIPERFACE®-IO | Fallo de comunicación entre tarjeta de encoder y variador. Compruebe la posición correcta y el contacto de la tarjeta de encoder. |
Enc-09 | 38 | 0x0E | 0x1026 | Tipo HIPERFACE® no compatible. | Al utilizar el Smart Servo Package, se ha empleado una combinación de variador y motor incorrecta. Compruebe si:
|
Enc-10 | 39 | 0x0E | 0x1027 | Disparo: KTY | KTY se ha disparado o no está conectado. |
Er-LED |
|
|
| Fallo de display | Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. |
Err-SC |
|
|
| La consola de programación ha perdido la conexión de comunicación con el variador. | |
Etl-24 |
|
|
| Alimentación externa de 24 V. | La tensión de alimentación de red no está conectada. El variador se alimenta externamente con 24 V. |
FAULtY |
|
|
| Ha fallado la comunicación entre módulo de control y módulo de potencia | Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. |
F-Ptc | 21 | 0x1F | 0x1015 | Disparo de la protección del motor | La sonda de protección del motor conectada está definida en P2-33 (PTC, TF, TH, KTY o PT1000) y está conectada a la entrada analógica 2 (borna 10). |
FAN-F | 22 | 0x32 | 0x1016 | Fallo del ventilador interno. | Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. |
FLt-dc | 13 | 0x07 | 0x320D | Rizado del circuito intermedio demasiado alto. | Comprobar el suministro de corriente |
Ho-trP | 27 | 0x27 | 0x101B | Fallo en la búsqueda de referencia. |
|
Inhibit |
|
|
| Circuito de seguridad STO abierto. | Compruebe si las bornas 12 y 13 están correctamente conectadas. |
Lag-Er | 28 | 0x2A | 0x101C | Error de seguimiento | Compruebe:
|
I.t-trp | 04 | 0x08 | 0x1004 | Sobrecarga de variador/motor | Asegúrese de que:
Compruebe si:
|
IO DSP COMM loss |
|
|
| Ha fallado la comunicación entre módulo de control y módulo de potencia | Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. |
ML |
|
|
| Fallo de fase de red | Falta la fase de entrada o la tensión queda fuera del rango especificado |
O-I | 03 | 0x01 | 0x2303 | Sobrecorriente breve en la salida del variador. Fuerte sobrecarga del motor. | Fallo durante el proceso de parada: Compruebe en cuanto a activación de freno prematura. Fallo durante la habilitación del variador: Compruebe si:
Fallo durante el funcionamiento: Compruebe:
El tiempo de aceleración/deceleración es demasiado corto y requiere demasiada potencia. Si no puede incrementar P1-03 o P1-04, utilice un variador mayor. Medidas: Reduzca el ajuste de la amplificación de tensión en P1-11. Incremente el tiempo de arranque en P1-03. Desconecte el motor del variador. Habilite de nuevo el variador. Si este fallo se presenta de nuevo, cambie el variador completo y compruebe antes el sistema completo. Retardo del reset del fallo (dELAy.t) Si el fallo vuelve a aparecer directamente después de resetear mensajes de fallo O-I o hO-I, resultan los siguientes tiempos de retardo para el nuevo reseteo:
Si no se produce ningún otro fallo dentro del tiempo de retardo, éste se restablece a 4 segundos. |
hO-I | 15 | 0x01 | 0x230F | Fallo de sobrecorriente de hardware en la salida del variador (autoprotección IGBT en caso de sobrecarga). | |
O-hEAt | 23 | 0x7C | 0x4117 | Temperatura ambiente excesivamente alta. | Compruebe si las condiciones ambientales se encuentran dentro de la especificación del variador. |
OL |
|
|
| Sobrecarga | La corriente de salida es mayor que la corriente nominal del motor |
O-t | 8 | 0x0B |
| Sobretemperatura del disipador de calor | La temperatura del disipador de calor se puede visualizar en P0-21. En intervalos de 30 s antes de una desconexión por fallo se guarda un protocolo histórico en P0-38. Este mensaje de fallo aparece con una temperatura del disipador ≥ 90 °C. Compruebe:
Reduzca el ajuste de la frecuencia de ciclo efectiva en el parámetro P2-24 o la carga en el motor / variador. |
O-torq | 24 | 0x34 | 0x1018 | Tiempo de desbordamiento de límite de par superior. | Compruebe la carga del motor. Dado el caso, aumente el valor en P6-17. Si se debe desactivar la vigilancia de par, ajuste P6-17 a 0.0 s. |
O-Volt | 06 | 0x07 | 0x3206 | Sobretensión del circuito intermedio | El fallo se produce cuando hay conectada una elevada carga de masa en inercia o carga de arrastre que transfiere energía regenerativa sobrante de vuelta al variador. Si el fallo se produce al parar o durante la deceleración, aumente el tiempo de rampa de deceleración P1-04 o conecte una resistencia de frenado adecuada al variador. En el modo de funcionamiento vectorial, reduzca la ganancia proporcional en P4-03. En el modo con regulación PID, asegúrese de que las rampas están activas reduciendo P3-11. Compruebe además si la tensión de alimentación está dentro de la especificación. Nota: El valor de la tensión del bus CC se puede visualizar en P0-20. En intervalos de 256 ms antes de una desconexión por fallo se guarda un protocolo histórico en el parámetro P0-36. |
OI-b | 01 | 0x04 | 0x2301 | Sobrecorriente en el chopper de frenado, sobrecarga en la resistencia de frenado | Asegúrese de que la resistencia de frenado conectada queda por encima del valor mínimo admisible para el variador (véanse datos técnicos). Compruebe la resistencia de frenado y el cableado en cuanto a posibles cortocircuitos. Véase también Retardo de reset del fallo con fallo O-I e hO-I |
OL-br | 02 | 0x04 | 0x1002 | Resistencia de frenado sobrecargada | La protección contra sobrecarga térmica para la protección de la resistencia de frenado está activa (P6-19 y P6-20). La función de protección ha detectado una sobrecarga de la resistencia de frenado.
|
OF-01 | 60 | 0x1C | 0x103C | Fallo de conexión interna al módulo opcional. | Compruebe si todas las tarjetas de bus de campo opcionales corresponden al mismo tipo de bus de campo. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE |
OF-02 | 61 | 0x1C | 0x103D | Fallo de módulo opcional | Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.
|
Out-F | 26 | 0x52 | 0x101A | Fallo de etapa de salida del variador |
|
P-LOSS | 14 | 0x06 | 0x310E | Fallo de fase de red | Para un variador previsto con alimentación trifásica se ha separado o interrumpido una fase de entrada. |
P-dEF | 10 | 0x09 | 0x100A | Se ha ejecutado el ajuste de fábrica. |
|
Ph-Ib |
|
|
| Tensión desigual en las fases de red |
Los valores pueden diferir uno del otro ± 10 % como máximo. Utilice en caso necesario una reactancia de entrada. |
Ph-SEq | 45 | 0x51 |
| Fases de red intercambiadas | El variador requiere la secuencia de fases de red correcta para el control del ventilador interno. Intercambie dos fases de red cualesquiera. |
PS-trP | 05 | 0xC8 | 0x1005 | Fallo de etapa de salida (autoprotección IGBT en caso de sobrecarga) | Véase fallo O-I. |
SC-0b5 | 12 | 1D |
| Conexión entre variador y consola de programación interrumpida. | Compruebe si la conexión entre el variador y la consola de programación está establecida. |
SC-F01 | 50 | 0x2B | 0x1032 | Fallo de comunicación Modbus | Compruebe los ajustes de comunicación. |
SC-F02 | 51 | 0x2F | 0x1033 | Fallo de comunicación SBus/CANopen | Compruebe:
|
SC-F03 | 52 | 0x29 | 0x1034 | Fallo de comunicación con modo de bus de campo (lado de bus de campo) | Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. |
SC-F04 | 53 | 0x29 | 0x1035 | Fallo de comunicación tarjeta opcional IO | Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. |
SC-F05 | 54 | 0x29 | 0x1036 | Fallo de comunicación módulo LTX | Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. |
SC-LoS |
|
|
| Ha fallado la comunicación entre módulo de control y módulo de potencia | Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. |
SC-OBS |
|
|
| Fallo de comunicación con otras unidades |
|
SF |
|
|
| Frecuencia de conmutación reducida | La frecuencia PWM se ha reducido automáticamente por motivo de la temperatura del disipador de calor. |
SP-Err | 31 | 0x0E | 0x101F | Fallo de velocidad (P6-07) | La diferencia entre la velocidad real y la velocidad de consigna es mayor que el valor porcentual ajustado en P6-07. Este fallo está activo solo con la regulación vectorial o con regulación con realimentación del encoder. Aumente el valor en P6-07. Si se debe desactivar la vigilancia de velocidad, ajuste P6-07 a 100 %. |
Sto-F | 29 | 0x73 | 0x101D | Fallo circuito STO | El dispositivo de desconexión de seguridad no debe emitir impulsos de prueba. Compruebe la fuente de alimentación. STO+ en la borna 12 debe ser > 18 V. |
StoP |
|
|
| El variador no está habilitado. | Active la habilitación. En la función de elevación se debe asegurar que la habilitación se realiza posteriormente a la STO. |
th-Flt | 16 | 0x1F | 0x1010 | Termistor defectuoso en el disipador de calor. | Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. |
type-f |
|
|
| El módulo de parámetros y el variador no son compatibles. | El módulo de parámetros utilizado no es del tipo LT BP C |
U-dEF |
|
|
| Ajuste de usuario cargado. | Está restablecido el set de parámetros que se había guardado con P6-26. |
U-torq | 25 | 0x34 | 0x1019 | Tiempo de desbordamiento límite de par inferior (elevador). | El umbral de par no se ha sobrepasado a tiempo. Ajuste el tiempo en P4-16 conforme al tiempo de premagnetización (P7-12). Compruebe el límite de par en P4-15. |
U-t | 09 | 0x75 | 0x4209 | Subtemperatura | La temperatura ambiente se encuentra por debajo del rango de temperatura ambiente especificado (10.2 Condiciones ambientales). Proporcione una fuente de calor adecuada. |
U-Volt | 07 | 0xC6 | 0x3207 | Subtensión en el circuito intermedio | Aparece de forma rutinaria a la hora de desconectar el variador. Comprobar la tensión de red cuando el mensaje aparezca con el variador en marcha. |
USr-cL |
|
|
| Copia de seguridad de los parámetros cancelada con éxito | El set de parámetros ha sido borrado correctamente con P6-26. |
USr-PS |
|
|
| Copia de seguridad de parámetros efectuada con éxito. | El set de parámetros ha sido guardado correctamente con P6-26. |