Lista de irregularidades
Código (Indicação do conversor) | Code (MotionStudio in P0-13) | Código de irregularidade | CANopen Emergency Code (Código de emergência CANopen) | Significado | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
4-20 F | 18 | 0x71 | 0x1012 | Perda de sinal 4 - 20 mA (> 500 ms) |
|
AtF-01 | 40 | 0x51 | 0x1028 | A resistência do estator medida oscila entre as fases. | A resistência do estator do motor medida é assimétrica. Verifique se:
|
AtF-02 | 41 | 0x51 | 0x1029 | A resistência do estator medida é alta demais. | A resistência do estator do motor medida é alta demais. Verifique se:
|
AtF-03 | 42 | 0x51 | 0x102A | A indutância do motor medida é pequena demais. | A indutância do motor medida é baixa demais. Verifique se o motor está conectado corretamente e sem irregularidades. |
AtF-04 | 43 | 0x51 | 0x102B | A indutância do motor medida é grande demais. | A indutância do motor medida é alta demais. Verifique se:
|
AtF-05 | 44 | 0x51 | 0x102C | Timeout medição da indutância | Os parâmetros do motor que foram medidos não são convergentes. Verifique se:
|
dAtA-E | 19 | 0x62 | 0x1013 | Irregularidade da memória interna (DSP) | Entre em contato com o SEW Service da SEWEURODRIVE. |
dAtA-F | 17 | 0x62 | 0x1011 | Irregularidade da memória interna (IO) | Entre em contato com o SEW Service da SEWEURODRIVE. |
E-triP | 11 | 0x1A | 0x100B | Irregularidade externa na entrada digital 5. | O contato normalmente fechado foi aberto.
|
Enc-01 | 30 | 0x0E | 0x101E | Erro de comunicação entre placa de encoder e conversor. | No P6-05, a realimentação do encoder está ativada e não está conectada nenhuma placa de encoder ou a placa de encoder não foi reconhecida. |
ENC02 | 31 | 0x0E | 0x101F | Irregularidade de rotação (P6-07) | A diferença entre a rotação atual e a rotação de referência é superior ao valor ajustado em P6-07 em porcentagem. Esta irregularidade apenas está ativa com controle de fluxo pela corrente ou controle com realimentação do encoder. Aumente o valor em P6-07. Se a monitoração da rotação tiver que ser desativada, ajuste o P6-07 para 100%. |
Enc-03 | 32 | 0x0E | 0x1020 | Número de pulsos do encoder parametrizado incorretamente. | Verificar os ajustes dos parâmetros em P6-06 e P1-10. |
Enc-04 | 33 | 0x0E | 0x1021 | Irregularidade no canal de encoder A | O sinal A da realimentação do encoder não está presente. Verificar o cabeamento. |
Enc-05 | 34 | 0x0E | 0x1022 | Irregularidade no canal de encoder B | O sinal B da realimentação do encoder não está presente. Verificar o cabeamento. |
Enc-06 | 35 | 0x0E | 0x1023 | Irregularidade no canal de encoder A e B | Os sinais A e B da realimentação do encoder não estão presentes. Verificar o cabeamento. |
Enc-07 | 36 | 0x0E | 0x1024 | Irregularidade do canal de dados RS485, irregularidade do canal de dados HIPERFACE® | Erro de comunicação entre a placa do encoder e o encoder. Verifique a colocação correta e o contato da placa do encoder. |
Enc-08 | 37 | 0x0E | 0x1025 | Irregularidade no canal de comunicação IO HIPERFACE® | Erro de comunicação entre a placa do encoder e o conversor. Verifique a colocação correta e o contato da placa do encoder. |
Enc-09 | 38 | 0x0E | 0x1026 | Tipo HIPERFACE® não suportado. | Durante a utilização do Smart Servo Package foi utilizada uma combinação motor/conversor incorreta. Verifique se:
|
Enc-10 | 39 | 0x0E | 0x1027 | Atuação: KTY | KTY atuou ou não está conectado. |
Er-LED |
|
|
| Irregularidade de indicação | Entre em contato com o SEW Service da SEWEURODRIVE. |
Err-SC |
|
|
| O painel de operação perdeu a conexão de comunicação ao conversor. | |
Etl-24 |
|
|
| Alimentação externa de 24 V. | A alimentação de tensão de rede não está conectada. O conversor é alimentado externamente com 24 V. |
FAULtY |
|
|
| A comunicação entre o módulo de controle e de potência caiu | Entre em contato com o SEW Service da SEWEURODRIVE. |
F-Ptc | 21 | 0x1F | 0x1015 | Acionamento da proteção do motor | O sensor de proteção do motor conectado está definido no P2-33 (PTC, TF, TH, KTY ou PT1000) e conectado na entrada analógica 2 (borne 10). |
FAN-F | 22 | 0x32 | 0x1016 | Irregularidade do ventilador interno. | Entre em contato com o SEW Service da SEWEURODRIVE. |
FLt-dc | 13 | 0x07 | 0x320D | Ripple do circuito intermediário alto demais. | Verificar a alimentação de corrente |
Ho-trP | 27 | 0x27 | 0x101B | Irregularidade durante o referenciamento. |
|
Inhibit |
|
|
| Circuito de segurança STO aberto. | Verifique se os bornes 12 e 13 estão conectados corretamente. |
Lag-Er | 28 | 0x2A | 0x101C | Erro por atraso | Verifique:
|
I.t-trp | 04 | 0x08 | 0x1004 | Sobrecarga do conversor/motor | Garanta que:
Verifique se:
|
IO DSP COMM loss |
|
|
| A comunicação entre o módulo de controle e de potência caiu | Entre em contato com o SEW Service da SEWEURODRIVE. |
ML |
|
|
| Falha de fase da rede | Fase de entrada faltando ou a tensão está fora do intervalo especificado |
O-I | 03 | 0x01 | 0x2303 | Sobrecorrente breve na saída do conversor. Forte sobrecarga no motor. | Irregularidade durante o processo de parada: Verifique se a atuação do freio foi muito prematura. Irregularidade na liberação do conversor: Verifique se:
Irregularidade durante a operação: Verifique:
O tempo de aceleração/desaceleração é curto demais e necessita de potência demais. Se não puder aumentar o P1-03 ou P1-04, utilize um conversor maior. Medidas: Reduzir o ajuste do ganho da tensão em P1-11. Aumentar o período de aceleração em P1-03. Desconecte o motor do conversor. Libere novamente o conversor. Se essa irregularidade ocorrer novamente, substitua o conversor e verifique previamente o sistema completo. Desaceleração do reset de irregularidade (dELAy.t) Se a irregularidade ocorrer novamente após o restauro de mensagens O-I ou hO-I, os seguintes tempos de atraso ocorrem para o novo restauro:
Se nenhuma outra irregularidade ocorrer dentro do tempo de atraso, a desaceleração será redefinida para 4 segundos. |
hO-I | 15 | 0x01 | 0x230F | Irregularidade de sobrecarga de hardware na saída do conversor (autoproteção IGBT em caso de sobrecarga). | |
O-hEAt | 23 | 0x7C | 0x4117 | Temperatura ambiente muito alta. | Verificar se as condições ambientais estão dentro da especificação predefinida para o conversor. |
OL |
|
|
| Sobrecarga | A corrente de saída é maior do que a corrente nominal do motor |
O-t | 8 | 0x0B |
| Sobretemperatura do dissipador de calor | A temperatura do dissipador de calor pode ser exibida em P0-21. É gravado um protocolo histórico em intervalos de 30 s antes de um desligamento por irregularidade no parâmetro P0-38. Essa mensagem de irregularidade surge com uma temperatura do dissipador ≥ 90 °C. Verifique:
Reduza o ajuste da frequência de pulso efetiva no parâmetro P2-24 ou a carga no motor/conversor. |
O-torq | 24 | 0x34 | 0x1018 | Timeout de limite de torque superior. | Verificar a carga do motor. Aumentar, se necessário, o valor em P6-17. Se a monitoração do torque de aperto tiver que ser desativada, ajuste o P6-17 para 0.0 s. |
O Volt | 06 | 0x07 | 0x3206 | Sobretensão do circuito intermediário | A irregularidade ocorre se estiver conectada uma carga de massa de inércia elevada ou carga generalizada que transfere energia regenerativa excedente de volta para o conversor. Se a irregularidade ocorrer ao parar ou durante a desaceleração, aumente o tempo de rampa de desaceleração P1-04 ou conecte uma resistência de frenagem adequada ao conversor. Na operação do modo de vetor, reduza o ganho proporcional em P4-03. Na operação de controle PID, garanta que as rampas estão ativas reduzindo P3-11. Verifique adicionalmente se a tensão de alimentação está dentro da especificação. Informação: O valor da tensão de rede CC pode ser visualizado em P0-20. É gravado um protocolo de histórico em intervalos de 256 ms antes de um desligamento por irregularidade no parâmetro P0-36. |
OI-b | 01 | 0x04 | 0x2301 | Sobrecorrente no canal de frenagem, sobrecarga da resistência de frenagem | Garanta que a resistência de frenagem conectada está acima do valor mínimo admissível para o conversor (ver dados técnicos). Verificar a resistência de frenagem e o cabeamento para possíveis curtos-circuitos. Consultar também o reset de irregularidade de desaceleração em caso de irregularidades O-I e hO-I |
OL-br | 02 | 0x04 | 0x1002 | Resistência de frenagem sobrecarregada | A proteção contra sobrecarga térmica para proteção da resistência de frenagem está ativa (P6-19 e P6-20). A função de proteção detectou uma sobrecarga na resistência de frenagem.
|
OF-01 | 60 | 0x1C | 0x103C | Irregularidade de conexão interna ao módulo opcional. | Verificar se todas as placas do fieldbus opcionais correspondem ao mesmo tipo de rede fieldbus. Entrar em contato com o SEW Service da SEW‑EURODRIVE |
OF-02 | 61 | 0x1C | 0x103D | Irregularidade do módulo opcional | Entre em contato com o SEW Service da SEWEURODRIVE.
|
Out-F | 26 | 0x52 | 0x101A | Irregularidade do nível de saída do conversor |
|
P-LOSS | 14 | 0x06 | 0x310E | Falha de fase da rede | Para um conversor concebido para alimentação trifásica, uma fase de entrada foi desligada ou interrompida. |
P-dEF | 10 | 0x09 | 0x100A | O ajuste de fábrica foi realizado. |
|
Ph-Ib |
|
|
| Tensão desigual nas fases de rede |
Os valores podem ser no máximo ± 10% diferentes entre si. Se necessário, utilizar outra bobina de entrada. |
Ph-SEq | 45 | 0x51 |
| Fases de rede trocadas | O conversor precisa da sequência correta de fases da rede para o controle interno do ventilador. Trocar duas fases de rede à sua escolha. |
PS-trP | 05 | 0xC8 | 0x1005 | Irregularidade do nível de saída (autoproteção IGBT em caso de sobrecarga) | Ver irregularidade O-I. |
SC-0b5 | 12 | 1D |
| Conexão entre o conversor e o painel de operação interrompida. | Verifique se existe conexão entre o conversor e o painel de operação. |
SC-F01 | 50 | 0x2B | 0x1032 | Erro de comunicação Modbus | Verificar os ajustes de comunicação. |
SC-F02 | 51 | 0x2F | 0x1033 | Erro de comunicação SBus/CANopen | Verifique:
|
SC-F03 | 52 | 0x29 | 0x1034 | Erro de comunicação do módulo fieldbus (lado do fieldbus) | Entre em contato com o SEW Service da SEWEURODRIVE. |
SC-F04 | 53 | 0x29 | 0x1035 | Erro de comunicação da placa opcional IO | Entre em contato com o SEW Service da SEWEURODRIVE. |
SC-F05 | 54 | 0x29 | 0x1036 | Erro de comunicação módulo LTX | Entre em contato com o SEW Service da SEWEURODRIVE. |
SC-LoS |
|
|
| A comunicação entre o módulo de controle e de potência caiu | Entre em contato com o SEW Service da SEWEURODRIVE. |
SC-OBS |
|
|
| Falha de comunicação com outras unidades |
|
SF |
|
|
| Frequência de chaveamento reduzida | A frequência PWM foi automaticamente reduzida devido à temperatura do dissipador de calor. |
SP-Err | 31 | 0x0E | 0x101F | Irregularidade de rotação (P6-07) | A diferença entre a rotação atual e a rotação de referência é superior ao valor ajustado em P6-07 em porcentagem. Esta irregularidade apenas está ativa com controle de fluxo pela corrente ou controle com realimentação do encoder. Aumente o valor em P6-07. Se a monitoração da rotação tiver que ser desativada, ajuste o P6-07 para 100%. |
Sto-F | 29 | 0x73 | 0x101D | Irregularidade circuito de conexão STO | O relé de segurança não pode emitir pulsos de teste. Verificar a fonte de tensão. STO+ no borne 12 deve ser > 18 V. |
StoP |
|
|
| O conversor não está liberado. | Ative a liberação. Na função de elevação, é necessário garantir que a liberação é ligada temporalmente depois do STO. |
th-Flt | 16 | 0x1F | 0x1010 | Termistor ou dissipador de calor defeituoso. | Entre em contato com o SEW Service da SEWEURODRIVE. |
type-f |
|
|
| Módulo de armazenamento de parâmetros e conversor não são compatíveis. | O módulo de armazenamento de parâmetros utilizado não é tipo LT BP C |
U-dEF |
|
|
| Configuração de usuário carregada. | O jogo de parâmetros, que foi memorizado com P6-26, foi restaurado. |
U-torq | 25 | 0x34 | 0x1019 | Timeout de limite de torque inferior (sistema de elevação). | O limiar de torque não foi excedido em tempo adequado. Ajustar o tempo em P4-16 de acordo com o tempo de pré-magnetização (P7-12). Verificar o limite de torque em P4-15. |
U-t | 09 | 0x75 | 0x4209 | Subaquecimento | A temperatura ambiente está abaixo da faixa de temperatura ambiente especificada (10.2 Condições ambientais). Fornecer uma fonte de calor adequada. |
U-Volt | 07 | 0xC6 | 0x3207 | Subtensão do circuito intermediário | Ocorre periodicamente ao desligar o conversor. Verifique a tensão de entrada se isso ocorrer quando o conversor estiver em operação. |
USr-cL |
|
|
| Memorização do parâmetro cancelada com sucesso | O jogo de parâmetros foi excluído com sucesso com P6-26. |
USr-PS |
|
|
| Memorização do parâmetro realizada com sucesso. | O jogo de parâmetros foi memorizado com sucesso com P6-26. |