Condições ambientais

A tabela a seguir mostra as condições ambientais para o conversor MOVITRAC® LTP-B:

Faixa de temperatura ambiente durante a operação

(para frequência PWM 2 kHz)

-10 °C – +50 °C (IP20/NEMA 1)

-10 °C – +40 °C (IP55/NEMA 12K)

-20 °C – +40 °C (IP66/NEMA 4X)

Redução a depender da temperatura ambiente

2,5%/°C – 60 °C para conversores com grau de proteção IP20/NEMA 1

3%/°C – 50 °C para conversores com grau de proteção IP66/NEMA 4X

3%/°C – 50 °C para conversores com grau de proteção IP55/NEMA 12K

Temperatura de armazenamento

-40 °C – +60 °C

Máxima altitude de instalação para operação nominal

1000 m

Redução acima de 1000 m

1%/100 m – máximo de 2000 m com UL

1%/100 m – máximo de 4000 m sem UL

Umidade relativa do ar máxima

95% (não é permitida condensação)

Versões da unidade

IP20/NEMA 1

IP55/NEMA 12K

IP66/NEMA 4X