Faixas da tensão de entrada
Dependendo do modelo e potência nominal, os conversores são concebidos para conexão direta às seguintes fontes de tensão:
MOVITRAC® LTP-B | |||
|---|---|---|---|
Tensão nominal conforme a norma EN 50160 | Potência | Tipo de conexão | Frequência nominal |
200 – 240 V ± 10 % | 0.75 – 2.2 kW | Monofásica* | 50 – 60 Hz ± 5 % |
200 – 240 V ± 10 % | 0.75 – 75 kW | Trifásica | |
380 – 480 V ± 10 % | 0.75 – 250 kW | ||
500 – 600 V ± 10 % | 0.75 – 110 kW | ||
480 – 525 V ± 10 % | 132 – 200 kW | ||
As unidades conectadas em uma rede trifásica estão configuradas para um desequilíbrio de rede de no máximo 3% entre as fases. Para redes de alimentação com um desequilíbrio de rede acima de 3% (típico na Índia e em partes da região da Ásia/Pacífico, incluindo a China), a SEW-EURODRIVE recomenda a utilização de bobinas de entrada.
INFORMAÇÃO

* Também é possível conectar conversores monofásicos em duas fases de uma rede trifásica de 200 - 240 V.
INFORMAÇÃO

Todos os conversores com grau de proteção IP20/NEMA 1 e IP55/NEMA 12K com alimentação de rede trifásica também podem ser operados em 1 fase com a tensão de entrada correspondente na conexão da unidade L1 e L2, levando em consideração uma redução de 50% da corrente de saída. Exemplo de aplicação em caso de redes SWER (Single-Wire Earth Return).
Excluídos deste controle:
- Conversor em grau de proteção IP66/NEMA 4X
- Conversor em grau de proteção IP55/NEMA 12 com potência de 200 kW e 250 kW
- Conversor com tensão 3 x CA 480 - 525 V