Dados da unidade
A indicação "Horsepower" (HP/PS) é definida da seguinte maneira.
- Unidades de 200 – 240 V: NEC2002, tabela 430-150, 230 V
- Unidades de 380 – 480 V: NEC2002, tabela 430-150, 460 V
- Unidades de 500 – 600 V: NEC2002, tabela 430-150, 575 V
A corrente de curto-circuito inalterada de acordo com EN 61800-5-1 é de 100 kA.
Informações adicionais
- Condições ambientais
- Faixas da tensão de entrada
- Faixa de ajuste
- Capacidade de sobrecarga
- Função de proteção
- Sistema monofásico 200 – 240 VCA
- Sistema trifásico 200 – 240 VCA
- Sistema trifásico 380 – 480 VCA
- Sistema trifásico 380 – 480 VCA como versão de rede IT - Unidade sem filtro
- Sistema trifásico 500 – 600 VCA
- Sistema trifásico 80 – 525 VCA