Données appareil
L'indication "Horsepower" (HP) est définie comme suit.
- Appareils 200 – 240 V : NEC2002, tableau 430 – 150, 230 V
- Appareils 380 – 480 V : NEC2002, tableau 430 – 150, 460 V
- Appareils 500 – 600 V : NEC2002, tableau 430 – 150, 575 V
Le courant de court-circuit propre selon EN 61800-5-1 est de 100 kA.
Informations complémentaires
- Conditions environnantes
- Plages de tension d'entrée
- Plage de réglage
- Capacité de surcharge
- Fonction de protection
- Système monophasé AC 200 – 240 V
- Système triphasé AC 200 – 240 V
- Système triphasé AC 380 – 480 V
- Système triphasé AC 380 – 480 V comme version réseau IT - Appareils sans filtre
- Système triphasé AC 500 – 600 V
- Système triphasé AC 480 – 525 V