Système triphasé AC 380 – 480 V comme version réseau IT - Appareils sans filtre
REMARQUE

Les variateurs de vitesse indiqués sont exempts de filtre CEM et conviennent uniquement aux réseaux IT.
Les caractéristiques techniques correspondent aux appareils standards 3 × 380 – 480 V, à l'exception de la classe du filtre.
Tous les variateurs en indice de protection IP66/NEMA 4X peuvent être adaptés directement par l'utilisateur pour une exploitation sur un réseau IT.
MOVITRAC® LTP-B – Version réseau IT – Appareils sans filtre | ||||
|---|---|---|---|---|
Puissance | Taille | Boîtier | Codification | Référence |
11 | 4 | IP55/NEMA 12K sans interrupteur | MCLTPB0110-503-4-15 | 18265650 |
15 | 4 | IP55/NEMA 12K sans interrupteur | MCLTPB0150-503-4-15 | 18265669 |
18.5 | 4 | IP55/NEMA 12K sans interrupteur | MCLTPB0185-503-4-15 | 18265677 |
22 | 4 | IP55/NEMA 12K sans interrupteur | MCLTPB0220-503-4-15 | 18265685 |
30 | 5 | IP55/NEMA 12K sans interrupteur | MCLTPB0300-503-4-15 | 18265693 |
37 | 5 | IP55/NEMA 12K sans interrupteur | MCLTPB0370-503-4-15 | 18265707 |
45 | 6 | IP55/NEMA 12K sans interrupteur | MCLTPB0450-503-4-15 | 18265715 |
55 | 6 | IP55/NEMA 12K sans interrupteur | MCLTPB0550-503-4-15 | 18265723 |
75 | 6 | IP55/NEMA 12K sans interrupteur | MCLTPB0750-503-4-15 | 18265731 |
90 | 6 | IP55/NEMA 12K sans interrupteur | MCLTPB0900-503-4-15 | 18265758 |
110 | 7 | IP55/NEMA 12K sans interrupteur | MCLTPB1100-503-4-15 | 18265766 |
132 | 7 | IP55/NEMA 12K sans interrupteur | MCLTPB1320-503-4-15 | 18265774 |
160 | 7 | IP55/NEMA 12K sans interrupteur | MCLTPB1600-503-4-15 | 18265782 |
Les variateurs de vitesse de taille 8 (200 – 250 kW) en indice de protection IP55/NEMA 12K sans interrupteur peuvent être exploités directement sur le réseau IT.