3-Phasensystem AC 380 – 480 V als IT-Netz-Version – Gerät ohne Filter
HINWEIS

Die gelisteten Umrichter sind ohne EMV-Filter und nur für IT-Netze geeignet.
Die technischen Daten entsprechen den 3 × 380 – 480-V-Standardgeräten mit Ausnahme der Filterklasse.
Alle Umrichter in der Schutzart IP66/NEMA 4X können vom Anwender direkt für den Betrieb am IT-Netz umgebaut werden.
MOVITRAC® LTP-B – IT-Netz-Version – Geräte ohne Filter | ||||
|---|---|---|---|---|
Leistung | Baugröße | Gehäuse | Typbezeichnung | Sachnummer |
11 | 4 | IP55/NEMA 12K ohne Schalter | MCLTPB0110-503-4-15 | 18265650 |
15 | 4 | IP55/NEMA 12K ohne Schalter | MCLTPB0150-503-4-15 | 18265669 |
18.5 | 4 | IP55/NEMA 12K ohne Schalter | MCLTPB0185-503-4-15 | 18265677 |
22 | 4 | IP55/NEMA 12K ohne Schalter | MCLTPB0220-503-4-15 | 18265685 |
30 | 5 | IP55/NEMA 12K ohne Schalter | MCLTPB0300-503-4-15 | 18265693 |
37 | 5 | IP55/NEMA 12K ohne Schalter | MCLTPB0370-503-4-15 | 18265707 |
45 | 6 | IP55/NEMA 12K ohne Schalter | MCLTPB0450-503-4-15 | 18265715 |
55 | 6 | IP55/NEMA 12K ohne Schalter | MCLTPB0550-503-4-15 | 18265723 |
75 | 6 | IP55/NEMA 12K ohne Schalter | MCLTPB0750-503-4-15 | 18265731 |
90 | 6 | IP55/NEMA 12K ohne Schalter | MCLTPB0900-503-4-15 | 18265758 |
110 | 7 | IP55/NEMA 12K ohne Schalter | MCLTPB1100-503-4-15 | 18265766 |
132 | 7 | IP55/NEMA 12K ohne Schalter | MCLTPB1320-503-4-15 | 18265774 |
160 | 7 | IP55/NEMA 12K ohne Schalter | MCLTPB1600-503-4-15 | 18265782 |
Die Umrichter der Baugröße 8 (200 – 250 kW) in der Schutzart IP55/NEMA 12K ohne Schalter können vom Anwender direkt für den Betrieb am IT-Netz umgebaut werden.