3-Phasensystem AC 500 – 600 V
HINWEIS

Alle Umrichter in der Schutzart IP20/NEMA 1 und IP55/NEMA 12K mit einer Netzversorgung von 3 × AC 500 – 600 V können unter Berücksichtigung von einem Derating von 50 % des Ausgangsstroms auch mit 1 × AC 500 – 600 V an Geräteanschluss L1 und L2 betrieben werden. Anwendungsbeispiel bei SWER-Netzen (Single-Wire Earth Return).
Umrichter in der Schutzart IP66/NEMA 4X sind von dieser Regelung ausgeschlossen.
Weiterführende Informationen