Sistema trifásico 500 – 600 VCA
INFORMAÇÃO

Todos os conversores com grau de proteção IP20/NEMA 1 e IP55/NEMA 12K com alimentação de 3 × 500 – 600 VCA também podem ser operados com 1 × 500 – 600 VCA nas conexões de equipamentos L1 e L2, levando em consideração uma redução de 50% da corrente de saída. Exemplo de aplicação em caso de redes SWER (Single-Wire Earth Return).
Os conversores com grau de proteção IP66/NEMA 4X estão excluídos deste controle.
Informações adicionais