Potência 0.75 – 5.5 kW (IP20/IP66)
MOVITRAC® LTP-B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Potência em kW | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | |
IP20/NEMA 1 | ||||||
MCLTPB.. | 0008-603-4-00 | 0015-603-4-00 | 0022-603-4-00 | 0040-603-4-00 | 0055-603-4-00 | |
Código | 18251447 | 18251587 | 18251714 | 18410812 | 18410839 | |
| IP66/NEMA 4X – carcaça sem chave | |||||
MCLTPB.. | 0008-603-4-30 | 0015-603-4-30 | 0022-603-4-30 | 0040-603-4-30 | 0055-603-4-30 | |
Código | 18277551 | 18277578 | 18277586 | 18277594 | 18277608 | |
| IP66/NEMA 4X – carcaça com chave | |||||
MCLTPB.. | 0008-603-4-40 | 0015-603-4-40 | 0022-603-4-40 | 0040-603-4-40 | 0055-603-4-40 | |
Código | 18277675 | 18277683 | 18277691 | 18277705 | 18277713 | |
ENTRADA | ||||||
Tensão nominal Urede de acordo com a norma EN 50160 | V | 3 × CA 500 – 600 ± 10 % | ||||
Frequência de rede frede | Hz | 50/60 ±5% | ||||
Fusível de rede | A | 10 (6)Valores recomendados para conformidade UL | 10 | 16 (15)Valores recomendados para conformidade UL | ||
Corrente nominal de entrada | A | 2.5 | 3.7 | 4.9 | 7.8 | 10.8 |
SAÍDA | ||||||
Potência do motor recomendada | kW | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 |
HP | 1 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | |
Tensão de saída Umotor | V | 3 × 20 – Vrede | ||||
Corrente de saída | A | 2.1 | 3.1 | 4.1 | 6.5 | 9 |
Potência de saída aparente | kVA | 2.1 | 3.1 | 4.1 | 6.5 | 9.0 |
Frequência PWM | kHz | 2/4/6/8/12 | ||||
Faixa de variação | min-1 | -30000 – 0 – +30000 | ||||
Frequência de saída máxima | Hz | 500 | ||||
Comprimento máximo do cabo do motor blindado | m
| 100 | ||||
Comprimento máximo do cabo do motor não-blindado | 150 | |||||
INFORMAÇÃO GERAL | ||||||
Tamanho |
| 2 | ||||
Potência nominal dissipada 24 V | W | 8 | ||||
Valor mínimo da resistência de frenagem | Ω | 68 | ||||
Seção transversal máxima dos bornes da unidade | mm2 | 2 × 4 ou (6)Na utilização de terminais para cabo bifurcados de 6 mm², M4 | ||||
Seção transversal máxima dos bornes de controle | mm2 | 0.05 – 2.5 | ||||