Leistung 0.75 – 5.5 kW (IP20/IP66)
MOVITRAC® LTP-B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | |
IP20/NEMA 1 | ||||||
MCLTPB.. | 0008-603-4-00 | 0015-603-4-00 | 0022-603-4-00 | 0040-603-4-00 | 0055-603-4-00 | |
Sachnummer | 18251447 | 18251587 | 18251714 | 18410812 | 18410839 | |
| IP66/NEMA 4X – Gehäuse ohne Schalter | |||||
MCLTPB.. | 0008-603-4-30 | 0015-603-4-30 | 0022-603-4-30 | 0040-603-4-30 | 0055-603-4-30 | |
Sachnummer | 18277551 | 18277578 | 18277586 | 18277594 | 18277608 | |
| IP66/NEMA 4X – Gehäuse mit Schalter | |||||
MCLTPB.. | 0008-603-4-40 | 0015-603-4-40 | 0022-603-4-40 | 0040-603-4-40 | 0055-603-4-40 | |
Sachnummer | 18277675 | 18277683 | 18277691 | 18277705 | 18277713 | |
EINGANG | ||||||
Netznennspannung UNetz gemäß EN 50160 | V | 3 × AC 500 – 600 ±10 % | ||||
Netzfrequenz fNetz | Hz | 50/60 ±5 % | ||||
Netzsicherung | A | 10 (6)Empfohlene Werte für UL-Konformität | 10 | 16 (15)Empfohlene Werte für UL-Konformität | ||
Eingangsnennstrom | A | 2.5 | 3.7 | 4.9 | 7.8 | 10.8 |
AUSGANG | ||||||
Empfohlene Motorleistung | kW | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 |
HP | 1 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | |
Ausgangsspannung UMotor | V | 3 × 20 – UNetz | ||||
Ausgangsstrom | A | 2.1 | 3.1 | 4.1 | 6.5 | 9 |
Ausgangsscheinleistung | kVA | 2.1 | 3.1 | 4.1 | 6.5 | 9.0 |
PWM-Frequenz | kHz | 2/4/6/8/12 | ||||
Drehzahlbereich | min-1 | -30000 – 0 – +30000 | ||||
Maximale Ausgangsfrequenz | Hz | 500 | ||||
Max. Motorkabellänge geschirmt | m
| 100 | ||||
Max. Motorkabellänge ungeschirmt | 150 | |||||
ALLGEMEIN | ||||||
Baugröße |
| 2 | ||||
Nennverlustleistung 24 V | W | 8 | ||||
Minimaler Bremswiderstandswert | Ω | 68 | ||||
Maximaler Geräteklemmen-Querschnitt | mm2 | 2 × 4 oder (6)Bei Verwendung von Gabelkabelschuhen 6mm², M4 | ||||
Maximaler Steuerklemmen-Querschnitt | mm2 | 0.05 – 2.5 | ||||