Potencia 0.75 – 5.5 kW (IP20/IP66)
MOVITRAC® LTP-B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Potencia en kW | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | |
IP20/NEMA 1 | ||||||
MCLTPB.. | 0008-603-4-00 | 0015-603-4-00 | 0022-603-4-00 | 0040-603-4-00 | 0055-603-4-00 | |
Ref. de pieza | 18251447 | 18251587 | 18251714 | 18410812 | 18410839 | |
| Carcasa IP66/NEMA 4X sin interruptor | |||||
MCLTPB.. | 0008-603-4-30 | 0015-603-4-30 | 0022-603-4-30 | 0040-603-4-30 | 0055-603-4-30 | |
Ref. de pieza | 18277551 | 18277578 | 18277586 | 18277594 | 18277608 | |
| Carcasa IP66/NEMA 4X con interruptor | |||||
MCLTPB.. | 0008-603-4-40 | 0015-603-4-40 | 0022-603-4-40 | 0040-603-4-40 | 0055-603-4-40 | |
Ref. de pieza | 18277675 | 18277683 | 18277691 | 18277705 | 18277713 | |
ENTRADA | ||||||
Tensión nominal de red Ured según EN 50160 | V | 3 × 500 – 600 CA ±10 % | ||||
Frecuencia de red fRed | Hz | 50/60 ±5 % | ||||
Fusible de red | A | 10 (6)Valores recomendados para conformidad UL | 10 | 16 (15)Valores recomendados para conformidad UL | ||
Corriente nominal de entrada | A | 2.5 | 3.7 | 4.9 | 7.8 | 10.8 |
SALIDA | ||||||
Potencia de motor recomendada | kW | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 |
HP | 1 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | |
Tensión de salida Umotor | V | 3 × 20 – Ured | ||||
Corriente de salida | A | 2.1 | 3.1 | 4.1 | 6.5 | 9 |
Potencia aparente de salida | kVA | 2.1 | 3.1 | 4.1 | 6.5 | 9.0 |
Frecuencia PWM | kHz | 2/4/6/8/12 | ||||
Rango de velocidad | min-1 | -30000 – 0 – +30000 | ||||
Frecuencia de salida máxima | Hz | 500 | ||||
Longitud máx. de cable del motor apantallado | m
| 100 | ||||
Longitud máx. de cable del motor sin apantallar | 150 | |||||
GENERAL | ||||||
Tamaño |
| 2 | ||||
Pérdida nominal de potencia 24 V | W | 8 | ||||
Valor mínimo de la resistencia de frenado | Ω | 68 | ||||
Sección transversal máxima de la bornas de la unidad | mm2 | 2 × 4 o (6)En caso de utilización de terminales de cable ahorquillados 6 mm², M4 | ||||
Sección transversal máxima de las bornas de control | mm2 | 0.05 – 2.5 | ||||