Datos de la unidad
La indicación "Horsepower" (HP/PS, caballos de vapor) se define del siguiente modo.
- Unidades de 200 – 240 V: NEC2002, tabla 430-150, 230 V
- Unidades de 380 – 480 V: NEC2002, tabla 430-150, 460 V
- Unidades de 500 – 600 V: NEC2002, tabla 430-150, 575 V
La corriente de cortocircuito no afectada es de 100 kA según EN 61800-5-1.
Información adicional
- Condiciones ambientales
- Rangos de tensión de entrada
- Rango de ajuste
- Capacidad de sobrecarga
- Función de protección
- Sistema monofásico 200 – 240 V CA
- Sistema trifásico 200 – 240 V CA
- Sistema trifásico 380 – 480 V CA
- Sistema trifásico 380 – 480 V CA como versión de red IT - unidad sin filtro
- Sistema trifásico 500 – 600 V CA
- Sistema trifásico 480 – 525 V CA