Sistema trifásico 380 – 480 V CA
AVISO

Todos los variadores con el grado de protección IP20/NEMA 1 y IP55/NEMA 12K con una alimentación de red de 3 × 380 – 480 V CA se pueden operar también con 1 × 380 – 480 V CA en las conexiones de unidad L1 y L2 teniendo en cuenta una reducción del 50 % de la corriente de salida. Ejemplo de aplicación en redes SWER (Single-Wire Earth Return).
Los variadores con el grado de protección IP66/NEMA 4X están excluidos de esa regla.
Los variadores con el índice de protección IP55/NEMA 12 y potencia 200 kW y 250 kW están excluidos de esta regulación.
Información adicional