Potencia 55 – 75 kW (IP55)
MOVITRAC® LTP-B – clase de filtro CEM C2 conforme a EN 61800-3 | |||
|---|---|---|---|
Potencia en kW | 55 | 75 | |
IP55/NEMA 12K | |||
MCLTPB..
| 0550-2A3-4-10 | 0750-2A3-4-10 | |
Ref. de pieza | 18252206 | 18252230 | |
ENTRADA | |||
Tensión nominal de red Ured según EN 50160 | V | 3 × 200 – 240 CA ±10 % | |
Frecuencia de red fRed | Hz | 50/60 ±5 % | |
Fusible de red | A | 250 | 315 (300)Valores recomendados para conformidad UL |
Corriente nominal de entrada | A | 206.5 | 246.3 |
SALIDA | |||
Potencia de motor recomendada | kW | 55 | 75 |
HP | 75 | 100 | |
Tensión de salida Umotor | V | 3 × 20 – Ured | |
Corriente de salida | A | 202 | 248 |
Potencia aparente de salida | kVA | 80.5 | 98.8 |
Frecuencia PWM | kHz | 2/4/6/8 | 2/4/6 |
Rango de velocidad | min-1 | -30000 – 0 – +30000 | |
Frecuencia de salida máxima | Hz | 500 | |
Longitud máxima del cable del motor apantallado | m
| 100 | |
Longitud máxima del cable del motor sin apantallar | 150 | ||
GENERAL | |||
Tamaño |
| 7 | |
Pérdida nominal de potencia 24 V | W | 11.9 | |
Valor mínimo de la resistencia de frenado | Ω | 3 | |
Sección transversal máxima de la bornas de la unidad |
| Perno M10 con tuerca máx. 95 mm2 Conexión de resistencia de frenado M8 máx. 70 mm2 Terminal de cable a presión DIN 46235 | |
Sección transversal máxima de las bornas de control | mm2 | 0.05 – 2.5 | |