Potência 55 – 75 kW (IP55)
MOVITRAC® LTP-B – Classe de filtro EMC C2 conforme a norma EN 61800-3 | |||
|---|---|---|---|
Potência em kW | 55 | 75 | |
IP55/NEMA 12K | |||
MCLTPB..
| 0550-2A3-4-10 | 0750-2A3-4-10 | |
Código | 18252206 | 18252230 | |
ENTRADA | |||
Tensão nominal Urede de acordo com a norma EN 50160 | V | 3 × CA 200 – 240 ± 10 % | |
Frequência de rede frede | Hz | 50/60 ±5% | |
Fusível de rede | A | 250 | 315 (300)Valores recomendados para conformidade UL |
Corrente nominal de entrada | A | 206.5 | 246.3 |
SAÍDA | |||
Potência do motor recomendada | kW | 55 | 75 |
HP | 75 | 100 | |
Tensão de saída Umotor | V | 3 × 20 – Vrede | |
Corrente de saída | A | 202 | 248 |
Potência de saída aparente | kVA | 80.5 | 98.8 |
Frequência PWM | kHz | 2/4/6/8 | 2/4/6 |
Faixa de variação | min-1 | -30000 – 0 – +30000 | |
Frequência de saída máxima | Hz | 500 | |
Comprimento máximo do cabo do motor blindado | m
| 100 | |
Comprimento máximo do cabo do motor não-blindado | 150 | ||
INFORMAÇÃO GERAL | |||
Tamanho |
| 7 | |
Potência nominal dissipada 24 V | W | 11.9 | |
Valor mínimo da resistência de frenagem | Ω | 3 | |
Seção transversal máxima dos bornes da unidade |
| Pinos M10 com porca máx. 95 mm2 Conexão da resistência de frenagem M8, máx. 70 mm2 Terminal prensa cabos DIN 46235 | |
Seção transversal máxima dos bornes de controle | mm2 | 0.05 – 2.5 | |