Puissance de 55 à 75 kW (IP55)
MOVITRAC® LTP-B – Filtre CEM de classe C2 selon EN 61800-3 | |||
|---|---|---|---|
Puissance en kW | 55 | 75 | |
IP55/NEMA 12K | |||
MCLTPB..
| 0550-2A3-4-10 | 0750-2A3-4-10 | |
Référence | 18252206 | 18252230 | |
ENTRÉE | |||
Tension nominale réseau Urés selon EN 50160 | V | 3 × AC 200 – 240 ± 10 % | |
Fréquence réseau frés | Hz | 50 / 60 ± 5 % | |
Fusible réseau | A | 250 | 315 (300)Valeurs recommandées pour homologation UL |
Courant nominal d'entrée | A | 206.5 | 246.3 |
SORTIE | |||
Puissance moteur recommandée | kW | 55 | 75 |
HP | 75 | 100 | |
Tension de sortie UMot | V | 3 × 20 – Urés | |
Courant de sortie | A | 202 | 248 |
Puissance apparente de sortie | kVA | 80.5 | 98.8 |
Fréquence PWM | kHz | 2 / 4 / 6 / 8 | 2 / 4 / 6 |
Plage de vitesse | min-1 | -30000 – 0 – +30000 | |
Fréquence de sortie maximale | Hz | 500 | |
Longueur max. câble moteur blindé | m
| 100 | |
Longueur max. câble moteur non blindé | 150 | ||
GÉNÉRAL | |||
Taille |
| 7 | |
Pertes nominales 24 V | W | 11.9 | |
Valeur minimale de résistance de freinage | Ω | 3 | |
Section maximale des bornes de l'appareil |
| Boulon M10 avec écrou max. 95 mm2 Raccordement résistance de freinage M8 max. 70 mm2 Cosse à presser DIN 46235 | |
Section maximale des bornes de pilotage | mm2 | 0.05 – 2.5 | |