Puissance de 22 à 45 kW (IP55)
MOVITRAC® LTP-B – Filtre CEM de classe C2 selon EN 61800-3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Puissance en kW | 22 | 30 | 37 | 45 | |
IP55/NEMA 12K | |||||
MCLTPB.. | 0220-2A3-4-10 | 0300-2A3-4-10 | 0370-2A3-4-10 | 0450-2A3-4-10 | |
Référence | 18252087 | 18252117 | 18252141 | 18252176 | |
ENTRÉE | |||||
Tension nominale réseau Urés selon EN 50160 | V | 3 × AC 200 – 240 ± 10 % | |||
Fréquence réseau frés | Hz | 50 / 60 ± 5 % | |||
Fusible réseau | A | 125 | 160 (150)Valeurs recommandées pour homologation UL | 200 | 250 (225)Valeurs recommandées pour homologation UL |
Courant nominal d'entrée | A | 99.1 | 121 | 159.7 | 187.5 |
SORTIE | |||||
Puissance moteur recommandée | kW | 22 | 30 | 37 | 45 |
HP | 30 | 40 | 50 | 60 | |
Tension de sortie UMot | V | 3 × 20 – Urés | |||
Courant de sortie | A | 90 | 110 | 150 | 180 |
Puissance apparente de sortie | kVA | 35.9 | 43.8 | 59.8 | 71.7 |
Fréquence PWM | kHz | 2 / 4 / 6 / 8 | 2 / 4 / 6 | 2 / 4 | |
Plage de vitesse | min-1 | -30000 – 0 – +30000 | |||
Fréquence de sortie maximale | Hz | 500 | |||
Longueur max. câble moteur blindé | m | 100 | |||
Longueur max. câble moteur non blindé | 150 | ||||
GÉNÉRAL | |||||
Taille |
| 6 | |||
Pertes nominales 24 V | W | 11.6 | |||
Valeur minimale de résistance de freinage | Ω | 6 | 3 | ||
Section maximale des bornes de l'appareil | Boulon M10 avec écrou max. 95 mm2 Raccordement résistance de freinage M8 max. 70 mm2 Cosse à presser DIN 46235 | ||||
Section maximale des bornes de pilotage | mm2 | 0.05 – 2.5 | |||