Puissance de 5.5 à 18.5 kW (IP55 / IP66)

MOVITRAC® LTP-B – Filtre CEM de classe C2 selon EN 61800-3

Puissance en kW

5.5Pour des raisons de compatibilité, cette puissance est disponible dans les tailles 3 (IP66) et 4 (IP55).

7.5

11

15

18.5

IP55/NEMA 12K

MCLTPB..

0055-2A3-4-10

0075-2A3-4-10

0110-2A3-4-10

0150-2A3-4-10

0185-2A3-4-10

Référence

18251854

18251919

18251978

18252036

18252060

Boîtier IP66/NEMA 4X sans interrupteur

MCLTPB..

L'appareil IP66/NEMA 4X de cette puissance est listé dans un tableau précédent.

0075-2A3-4-30

0110-2A3-4-30

–

–

Référence

L'appareil IP66/NEMA 4X de cette puissance est listé dans un tableau précédent.

18276628

18276636

–

–

Boîtier IP66/NEMA 4X avec interrupteur

MCLTPB..

L'appareil IP66/NEMA 4X de cette puissance est listé dans un tableau précédent.

0075-2A3-4-40

0110-2A3-4-40

–

–

Référence

L'appareil IP66/NEMA 4X de cette puissance est listé dans un tableau précédent.

18276849

18276857

–

–

ENTRÉE

Tension nominale réseau Urés selon EN 50160

V

3 × AC 200 – 240 ± 10 %

Fréquence réseau frés

Hz

50 / 60 ± 5 %

Fusible réseau

A

32 (35)Valeurs recommandées pour homologation UL

40

63 (70)Valeurs recommandées pour homologation UL

80

100 (90)Valeurs recommandées pour homologation UL

Courant nominal d'entrée

A

26.4

33.3

50.1

63.9

74

SORTIE

Puissance moteur recommandée

kW

5.5

7.5

11

15

18.5

HP

7.5

10

15

20

25

Tension de sortie UMot

V

3 × 20 – Urés

Courant de sortie

A

24

30

46

61

72

Puissance apparente de sortie

kVA

9.6

11.9

18.3

24.3

28.7

Fréquence PWM

kHz

2 / 4 / 6 / 8

2 / 4 / 6 / 8 / 12

Plage de vitesse

min-1

-30000 – 0 – +30000

Fréquence de sortie maximale

Hz

500

Longueur max. câble moteur blindé

m

 

100

Longueur max. câble moteur non blindé

150

GÉNÉRAL

Taille

 

4

5

Pertes nominales 24 V

W

11

11.3

Valeur minimale de résistance de freinage

Ω

22

12

6

Section maximale des bornes de l'appareil

mm2

16

35

Section maximale des bornes de pilotage

mm2

0.05 – 2.5