Potencia 5.5 – 18.5 kW (IP55/IP66)

MOVITRAC® LTP-B – clase de filtro CEM C2 conforme a EN 61800-3

Potencia en kW

5.5Por motivos de compatibilidad, esta potencia está disponible en el tamaño 3 (IP66) + tamaño 4 (IP55).

7.5

11

15

18.5

IP55/NEMA 12K

MCLTPB..

0055-2A3-4-10

0075-2A3-4-10

0110-2A3-4-10

0150-2A3-4-10

0185-2A3-4-10

Ref. de pieza

18251854

18251919

18251978

18252036

18252060

Carcasa IP66/NEMA 4X sin interruptor

MCLTPB..

Equipo IP66/NEMA 4X con esta potencia incluido una tabla antes.

0075-2A3-4-30

0110-2A3-4-30

–

–

Ref. de pieza

Equipo IP66/NEMA 4X con esta potencia incluido una tabla antes.

18276628

18276636

–

–

Carcasa IP66/NEMA 4X con interruptor

MCLTPB..

Equipo IP66/NEMA 4X con esta potencia incluido una tabla antes.

0075-2A3-4-40

0110-2A3-4-40

–

–

Ref. de pieza

Equipo IP66/NEMA 4X con esta potencia incluido una tabla antes.

18276849

18276857

–

–

ENTRADA

Tensión nominal de red Ured según EN 50160

V

3 × 200 – 240 CA ±10 %

Frecuencia de red fRed

Hz

50/60 ±5 %

Fusible de red

A

32 (35)Valores recomendados para conformidad UL

40

63 (70)Valores recomendados para conformidad UL

80

100 (90)Valores recomendados para conformidad UL

Corriente nominal de entrada

A

26.4

33.3

50.1

63.9

74

SALIDA

Potencia de motor recomendada

kW

5.5

7.5

11

15

18.5

HP

7.5

10

15

20

25

Tensión de salida Umotor

V

3 × 20 – Ured

Corriente de salida

A

24

30

46

61

72

Potencia aparente de salida

kVA

9.6

11.9

18.3

24.3

28.7

Frecuencia PWM

kHz

2/4/6/8

2/4/6/8/12

Rango de velocidad

min-1

-30000 – 0 – +30000

Frecuencia de salida máxima

Hz

500

Longitud máxima del cable del motor apantallado

m

 

100

Longitud máxima del cable del motor sin apantallar

150

GENERAL

Tamaño

 

4

5

Pérdida nominal de potencia 24 V

W

11

11.3

Valor mínimo de la resistencia de frenado

Ω

22

12

6

Sección transversal máxima de la bornas de la unidad

mm2

16

35

Sección transversal máxima de las bornas de control

mm2

0.05 – 2.5