Potencia 0.75 – 5.5 kW (IP20/IP66)
MOVITRAC® LTP-B – clase de filtro CEM C2 conforme a EN 61800-3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potencia en kW | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5Por motivos de compatibilidad, esta potencia está disponible en el tamaño 3 (IP66) + tamaño 4 (IP55). | |
IP20/NEMA 1 | |||||||
MCLTPB.. | 0008-2A3-4-00 | 0015-2A3-4-00 | 0022-2A3-4-00 | 0030-2A3-4-00 | 0040-2A3-4-00 | 0055-2A3-4-00 | |
Ref. de pieza | 18251358 | 18251471 | 18251617 | 18251722 | 18251765 | 18251846 | |
| Carcasa IP66/NEMA 4X sin interruptor | ||||||
MCLTPB.. | 0008-2A3-4-30 | 0015-2A3-4-30 | 0022-2A3-4-30 | 0030-2A3-4-30 | 0040-2A3-4-30 | 0055-2A3-4-30 | |
Ref. de pieza | 18276547 | 18276555 | 18276563 | 18276571 | 18276598 | 18276601 | |
| Carcasa IP66/NEMA 4X con interruptor | ||||||
MCLTPB.. | 0008-2A3-4-40 | 0015-2A3-4-40 | 0022-2A3-4-40 | 0030-2A3-4-40 | 0040-2A3-4-40 | 0055-2A3-4-40 | |
Ref. de pieza | 18276784 | 18276792 | 18276806 | 18276814 | 18276822 | 18276830 | |
ENTRADA | |||||||
Tensión nominal de red Ured según EN 50160 | V | 3 × 200 – 240 CA ±10 % | |||||
Frecuencia de red fRed | Hz | 50/60 ±5 % | |||||
Fusible de red | A | 10 | 16 (15)Valores recomendados para conformidad UL | 16 (17.5)Valores recomendados para conformidad UL | 20 (30)Valores recomendados para conformidad UL | 32 (30)Valores recomendados para conformidad UL | 32 (35)Valores recomendados para conformidad UL |
Corriente nominal de entrada | A | 5.7 | 10.5 | 13.2 | 16.1 | 20.9 | 26.4 |
SALIDA | |||||||
Potencia de motor recomendada | kW | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 |
HP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7.5 | |
Tensión de salida Umotor | V | 3 × 20 – Ured | |||||
Corriente de salida | A | 4.3 | 7 | 10.5 | 14 | 18 | 24 |
Potencia aparente de salida | kVA | 1.7 | 2.8 | 4.2 | 5.6 | 7.2 | 9.6 |
Frecuencia PWM | kHz | 2/4/6/8/12/16 | 2/4/6/8 | ||||
Rango de velocidad | min-1 | -30000 – 0 – +30000 | |||||
Frecuencia de salida máxima | Hz | 500 | |||||
Longitud máx. de cable del motor apantallado | m | 100 | |||||
Longitud máx. de cable del motor sin apantallar | 150 | ||||||
GENERAL | |||||||
Tamaño |
| 2 | 3
| ||||
Pérdida nominal de potencia 24 V | W | 8 | |||||
Valor mínimo de la resistencia de frenado | Ω | 27 | |||||
Sección transversal máxima de la bornas de la unidad | mm2 | 2 × 4 o (6)En caso de utilización de terminales de cable ahorquillados 6 mm², M4 | |||||
Sección transversal máxima de las bornas de control | mm2 | 0.05 – 2.5 | |||||