Potência 0.75 – 5.5 kW (IP20/IP66)
MOVITRAC® LTP-B – Classe de filtro EMC C2 conforme a norma EN 61800-3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potência em kW | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5Por razões de compatibilidade, esta potência está disponível em tamanho 3 (IP66) + tamanho 4 (IP55). | |
IP20/NEMA 1 | |||||||
MCLTPB.. | 0008-2A3-4-00 | 0015-2A3-4-00 | 0022-2A3-4-00 | 0030-2A3-4-00 | 0040-2A3-4-00 | 0055-2A3-4-00 | |
Código | 18251358 | 18251471 | 18251617 | 18251722 | 18251765 | 18251846 | |
| IP66/NEMA 4X – carcaça sem chave | ||||||
MCLTPB.. | 0008-2A3-4-30 | 0015-2A3-4-30 | 0022-2A3-4-30 | 0030-2A3-4-30 | 0040-2A3-4-30 | 0055-2A3-4-30 | |
Código | 18276547 | 18276555 | 18276563 | 18276571 | 18276598 | 18276601 | |
| IP66/NEMA 4X – carcaça com chave | ||||||
MCLTPB.. | 0008-2A3-4-40 | 0015-2A3-4-40 | 0022-2A3-4-40 | 0030-2A3-4-40 | 0040-2A3-4-40 | 0055-2A3-4-40 | |
Código | 18276784 | 18276792 | 18276806 | 18276814 | 18276822 | 18276830 | |
ENTRADA | |||||||
Tensão nominal Urede de acordo com a norma EN 50160 | V | 3 × CA 200 – 240 ± 10 % | |||||
Frequência de rede frede | Hz | 50/60 ±5% | |||||
Fusível de rede | A | 10 | 16 (15)Valores recomendados para conformidade UL | 16 (17,5)Valores recomendados para conformidade UL | 20 (30)Valores recomendados para conformidade UL | 32 (30)Valores recomendados para conformidade UL | 32 (35)Valores recomendados para conformidade UL |
Corrente nominal de entrada | A | 5.7 | 10.5 | 13.2 | 16.1 | 20.9 | 26.4 |
SAÍDA | |||||||
Potência do motor recomendada | kW | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 |
HP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7.5 | |
Tensão de saída Umotor | V | 3 × 20 – Vrede | |||||
Corrente de saída | A | 4.3 | 7 | 10.5 | 14 | 18 | 24 |
Potência de saída aparente | kVA | 1.7 | 2.8 | 4.2 | 5.6 | 7.2 | 9.6 |
Frequência PWM | kHz | 2/4/6/8/12/16 | 2/4/6/8 | ||||
Faixa de variação | min-1 | -30000 – 0 – +30000 | |||||
Frequência de saída máxima | Hz | 500 | |||||
Comprimento máximo do cabo do motor blindado | m | 100 | |||||
Comprimento máximo do cabo do motor não-blindado | 150 | ||||||
INFORMAÇÃO GERAL | |||||||
Tamanho |
| 2 | 3
| ||||
Potência nominal dissipada 24 V | W | 8 | |||||
Valor mínimo da resistência de frenagem | Ω | 27 | |||||
Seção transversal máxima dos bornes da unidade | mm2 | 2 × 4 ou (6)Na utilização de terminais para cabo bifurcados de 6 mm², M4 | |||||
Seção transversal máxima dos bornes de controle | mm2 | 0.05 – 2.5 | |||||