Potência 5.5 – 18.5 kW (IP55/IP66)

MOVITRAC® LTP-B – Classe de filtro EMC C2 conforme a norma EN 61800-3

Potência em kW

5.5Por razões de compatibilidade, esta potência está disponível em tamanho 3 (IP66) + tamanho 4 (IP55).

7.5

11

15

18.5

IP55/NEMA 12K

MCLTPB..

0055-2A3-4-10

0075-2A3-4-10

0110-2A3-4-10

0150-2A3-4-10

0185-2A3-4-10

Código

18251854

18251919

18251978

18252036

18252060

IP66/NEMA 4X – carcaça sem chave

MCLTPB..

A unidade IP66/NEMA 4X dessa potência está listada em uma tabela anterior.

0075-2A3-4-30

0110-2A3-4-30

–

–

Código

A unidade IP66/NEMA 4X dessa potência está listada em uma tabela anterior.

18276628

18276636

–

–

IP66/NEMA 4X – Carcaça com chave

MCLTPB..

A unidade IP66/NEMA 4X dessa potência está listada em uma tabela anterior.

0075-2A3-4-40

0110-2A3-4-40

–

–

Código

A unidade IP66/NEMA 4X dessa potência está listada em uma tabela anterior.

18276849

18276857

–

–

ENTRADA

Tensão nominal Urede de acordo com a norma EN 50160

V

3 × CA 200 – 240 ± 10 %

Frequência de rede frede

Hz

50/60 ±5%

Fusível de rede

A

32 (35)Valores recomendados para conformidade UL

40

63 (70)Valores recomendados para conformidade UL

80

100 (90)Valores recomendados para conformidade UL

Corrente nominal de entrada

A

26.4

33.3

50.1

63.9

74

SAÍDA

Potência do motor recomendada

kW

5.5

7.5

11

15

18.5

HP

7.5

10

15

20

25

Tensão de saída Umotor

V

3 × 20 – URede

Corrente de saída

A

24

30

46

61

72

Potência de saída aparente

kVA

9.6

11.9

18.3

24.3

28.7

Frequência PWM

kHz

2/4/6/8

2/4/6/8/12

Faixa de variação

min-1

-30000 – 0 – +30000

Frequência de saída máxima

Hz

500

Comprimento máximo do cabo do motor blindado

m

 

100

Comprimento máximo do cabo do motor não-blindado

150

INFORMAÇÃO GERAL

Tamanho

 

4

5

Potência nominal dissipada 24 V

W

11

11.3

Valor mínimo da resistência de frenagem

Ω

22

12

6

Seção transversal máxima dos bornes da unidade

mm2

16

35

Seção transversal máxima dos bornes de controle

mm2

0.05 – 2.5