Leistung 5.5 – 18.5 kW (IP55/IP66)

MOVITRAC® LTP-B – EMV-Filterklasse C2 gemäß EN 61800-3

Leistung in kW

5.5Diese Leistung ist aus Kompatibilitätsgründen in den Baugröße 3 (IP66) + Baugröße 4 (IP55) verfügbar.

7.5

11

15

18.5

IP55/NEMA 12K

MCLTPB..

0055-2A3-4-10

0075-2A3-4-10

0110-2A3-4-10

0150-2A3-4-10

0185-2A3-4-10

Sachnummer

18251854

18251919

18251978

18252036

18252060

IP66/NEMA 4X – Gehäuse ohne Schalter

MCLTPB..

Das IP66/NEMA 4X-Gerät dieser Leistung ist eine Tabelle zuvor gelistet.

0075-2A3-4-30

0110-2A3-4-30

–

–

Sachnummer

Das IP66/NEMA 4X-Gerät dieser Leistung ist eine Tabelle zuvor gelistet.

18276628

18276636

–

–

IP66/NEMA 4X – Gehäuse mit Schalter

MCLTPB..

Das IP66/NEMA 4X-Gerät dieser Leistung ist eine Tabelle zuvor gelistet.

0075-2A3-4-40

0110-2A3-4-40

–

–

Sachnummer

Das IP66/NEMA 4X-Gerät dieser Leistung ist eine Tabelle zuvor gelistet.

18276849

18276857

–

–

EINGANG

Netznennspannung UNetz gemäß EN 50160

V

3 × AC 200 – 240 ±10 %

Netzfrequenz fNetz

Hz

50/60 ±5 %

Netzsicherung

A

32 (35)Empfohlene Werte für UL-Konformität

40

63 (70)Empfohlene Werte für UL-Konformität

80

100 (90)Empfohlene Werte für UL-Konformität

Eingangsnennstrom

A

26.4

33.3

50.1

63.9

74

AUSGANG

Empfohlene Motorleistung

kW

5.5

7.5

11

15

18.5

HP

7.5

10

15

20

25

Ausgangsspannung UMotor

V

3 × 20 – UNetz

Ausgangsstrom

A

24

30

46

61

72

Ausgangsscheinleistung

kVA

9.6

11.9

18.3

24.3

28.7

PWM-Frequenz

kHz

2/4/6/8

2/4/6/8/12

Drehzahlbereich

min-1

-30000 – 0 – +30000

Maximale Ausgangsfrequenz

Hz

500

Maximale Motorkabellänge geschirmt

m

 

100

Maximale Motorkabellänge ungeschirmt

150

ALLGEMEIN

Baugröße

 

4

5

Nennverlustleistung 24 V

W

11

11.3

Minimaler Bremswiderstandswert

Ω

22

12

6

Maximaler Geräteklemmen-Querschnitt

mm2

16

35

Maximaler Steuerklemmen-Querschnitt

mm2

0.05 – 2.5