Leistung 0.75 – 5.5 kW (IP20/IP66)
MOVITRAC® LTP-B – EMV-Filterklasse C2 gemäß EN 61800-3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5Diese Leistung ist aus Kompatibilitätsgründen in den Baugröße 3 (IP66) + Baugröße 4 (IP55) verfügbar. | |
IP20/NEMA 1 | |||||||
MCLTPB.. | 0008-2A3-4-00 | 0015-2A3-4-00 | 0022-2A3-4-00 | 0030-2A3-4-00 | 0040-2A3-4-00 | 0055-2A3-4-00 | |
Sachnummer | 18251358 | 18251471 | 18251617 | 18251722 | 18251765 | 18251846 | |
| IP66/NEMA 4X – Gehäuse ohne Schalter | ||||||
MCLTPB.. | 0008-2A3-4-30 | 0015-2A3-4-30 | 0022-2A3-4-30 | 0030-2A3-4-30 | 0040-2A3-4-30 | 0055-2A3-4-30 | |
Sachnummer | 18276547 | 18276555 | 18276563 | 18276571 | 18276598 | 18276601 | |
| IP66/NEMA 4X – Gehäuse mit Schalter | ||||||
MCLTPB.. | 0008-2A3-4-40 | 0015-2A3-4-40 | 0022-2A3-4-40 | 0030-2A3-4-40 | 0040-2A3-4-40 | 0055-2A3-4-40 | |
Sachnummer | 18276784 | 18276792 | 18276806 | 18276814 | 18276822 | 18276830 | |
EINGANG | |||||||
Netznennspannung UNetz gemäß EN 50160 | V | 3 × AC 200 – 240 ±10 % | |||||
Netzfrequenz fNetz | Hz | 50/60 ±5 % | |||||
Netzsicherung | A | 10 | 16 (15)Empfohlene Werte für UL-Konformität | 16 (17.5)Empfohlene Werte für UL-Konformität | 20 (30)Empfohlene Werte für UL-Konformität | 32 (30)Empfohlene Werte für UL-Konformität | 32 (35)Empfohlene Werte für UL-Konformität |
Eingangsnennstrom | A | 5.7 | 10.5 | 13.2 | 16.1 | 20.9 | 26.4 |
AUSGANG | |||||||
Empfohlene Motorleistung | kW | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 |
HP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7.5 | |
Ausgangsspannung UMotor | V | 3 × 20 – UNetz | |||||
Ausgangsstrom | A | 4.3 | 7 | 10.5 | 14 | 18 | 24 |
Ausgangsscheinleistung | kVA | 1.7 | 2.8 | 4.2 | 5.6 | 7.2 | 9.6 |
PWM-Frequenz | kHz | 2/4/6/8/12/16 | 2/4/6/8 | ||||
Drehzahlbereich | min-1 | -30000 – 0 – +30000 | |||||
Maximale Ausgangsfrequenz | Hz | 500 | |||||
Max. Motorkabellänge geschirmt | m | 100 | |||||
Max. Motorkabellänge ungeschirmt | 150 | ||||||
ALLGEMEIN | |||||||
Baugröße |
| 2 | 3
| ||||
Nennverlustleistung 24 V | W | 8 | |||||
Minimaler Bremswiderstandswert | Ω | 27 | |||||
Maximaler Geräteklemmen-Querschnitt | mm2 | 2 × 4 oder (6)Bei Verwendung von Gabelkabelschuhen 6mm², M4 | |||||
Maximaler Steuerklemmen-Querschnitt | mm2 | 0.05 – 2.5 | |||||