Leistung 22 – 45 kW (IP55)
MOVITRAC® LTP-B – EMV-Filterklasse C2 gemäß EN 61800-3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 22 | 30 | 37 | 45 | |
IP55/NEMA 12K | |||||
MCLTPB.. | 0220-2A3-4-10 | 0300-2A3-4-10 | 0370-2A3-4-10 | 0450-2A3-4-10 | |
Sachnummer | 18252087 | 18252117 | 18252141 | 18252176 | |
EINGANG | |||||
Netznennspannung UNetz gemäß EN 50160 | V | 3 × AC 200 – 240 ±10 % | |||
Netzfrequenz fNetz | Hz | 50/60 ±5 % | |||
Netzsicherung | A | 125 | 160 (150)Empfohlene Werte für UL-Konformität | 200 | 250 (225)Empfohlene Werte für UL-Konformität |
Eingangsnennstrom | A | 99.1 | 121 | 159.7 | 187.5 |
AUSGANG | |||||
Empfohlene Motorleistung | kW | 22 | 30 | 37 | 45 |
HP | 30 | 40 | 50 | 60 | |
Ausgangsspannung UMotor | V | 3 × 20 –UNetz | |||
Ausgangsstrom | A | 90 | 110 | 150 | 180 |
Ausgangsscheinleistung | kVA | 35.9 | 43.8 | 59.8 | 71.7 |
PWM-Frequenz | kHz | 2/4/6/8 | 2/4/6 | 2/4 | |
Drehzahlbereich | min-1 | -30000 – 0 – +30000 | |||
Maximale Ausgangsfrequenz | Hz | 500 | |||
Maximale Motorkabellänge geschirmt | m | 100 | |||
Maximale Motorkabellänge ungeschirmt | 150 | ||||
ALLGEMEIN | |||||
Baugröße |
| 6 | |||
Nennverlustleistung 24 V | W | 11.6 | |||
Minimaler Bremswiderstandswert | Ω | 6 | 3 | ||
Maximaler Geräteklemmen-Querschnitt | Bolzen M10 mit Mutter max. 95 mm2 Bremswiderstandsanschluss M8 max. 70 mm2 Presskabelschuh DIN 46235 | ||||
Maximaler Steuerklemmen-Querschnitt | mm2 | 0.05 – 2.5 | |||