Potencia 22 – 45 kW (IP55)
MOVITRAC® LTP-B – clase de filtro CEM C2 conforme a EN 61800-3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Potencia en kW | 22 | 30 | 37 | 45 | |
IP55/NEMA 12K | |||||
MCLTPB.. | 0220-2A3-4-10 | 0300-2A3-4-10 | 0370-2A3-4-10 | 0450-2A3-4-10 | |
Ref. de pieza | 18252087 | 18252117 | 18252141 | 18252176 | |
ENTRADA | |||||
Tensión nominal de red Ured según EN 50160 | V | 3 × 200 – 240 CA ±10 % | |||
Frecuencia de red fRed | Hz | 50/60 ±5 % | |||
Fusible de red | A | 125 | 160 (150)Valores recomendados para conformidad UL | 200 | 250 (225)Valores recomendados para conformidad UL |
Corriente nominal de entrada | A | 99.1 | 121 | 159.7 | 187.5 |
SALIDA | |||||
Potencia de motor recomendada | kW | 22 | 30 | 37 | 45 |
HP | 30 | 40 | 50 | 60 | |
Tensión de salida Umotor | V | 3 × 20 – Ured | |||
Corriente de salida | A | 90 | 110 | 150 | 180 |
Potencia aparente de salida | kVA | 35.9 | 43.8 | 59.8 | 71.7 |
Frecuencia PWM | kHz | 2/4/6/8 | 2/4/6 | 2/4 | |
Rango de velocidad | min-1 | -30000 – 0 – +30000 | |||
Frecuencia de salida máxima | Hz | 500 | |||
Longitud máxima del cable del motor apantallado | m | 100 | |||
Longitud máxima del cable del motor sin apantallar | 150 | ||||
GENERAL | |||||
Tamaño |
| 6 | |||
Pérdida nominal de potencia 24 V | W | 11.6 | |||
Valor mínimo de la resistencia de frenado | Ω | 6 | 3 | ||
Sección transversal máxima de la bornas de la unidad | Perno M10 con tuerca máx. 95 mm2 Conexión de resistencia de frenado M8 máx. 70 mm2 Terminal de cable a presión DIN 46235 | ||||
Sección transversal máxima de las bornas de control | mm2 | 0.05 – 2.5 | |||