Potência 22 – 45 kW (IP55)
MOVITRAC® LTP-B – Classe de filtro EMC C2 conforme a norma EN 61800-3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Potência em kW | 22 | 30 | 37 | 45 | |
IP55/NEMA 12K | |||||
MCLTPB.. | 0220-2A3-4-10 | 0300-2A3-4-10 | 0370-2A3-4-10 | 0450-2A3-4-10 | |
Código | 18252087 | 18252117 | 18252141 | 18252176 | |
ENTRADA | |||||
Tensão nominal Urede de acordo com a norma EN 50160 | V | 3 × CA 200 – 240 ± 10 % | |||
Frequência de rede frede | Hz | 50/60 ±5% | |||
Fusível de rede | A | 125 | 160 (150)Valores recomendados para conformidade UL | 200 | 250 (225)Valores recomendados para conformidade UL |
Corrente nominal de entrada | A | 99.1 | 121 | 159.7 | 187.5 |
SAÍDA | |||||
Potência do motor recomendada | kW | 22 | 30 | 37 | 45 |
HP | 30 | 40 | 50 | 60 | |
Tensão de saída Umotor | V | 3 × 20 – Vrede | |||
Corrente de saída | A | 90 | 110 | 150 | 180 |
Potência de saída aparente | kVA | 35.9 | 43.8 | 59.8 | 71.7 |
Frequência PWM | kHz | 2/4/6/8 | 2/4/6 | 2/4 | |
Faixa de variação | min-1 | -30000 – 0 – +30000 | |||
Frequência de saída máxima | Hz | 500 | |||
Comprimento máximo do cabo do motor blindado | m | 100 | |||
Comprimento máximo do cabo do motor não-blindado | 150 | ||||
INFORMAÇÃO GERAL | |||||
Tamanho |
| 6 | |||
Potência nominal dissipada 24 V | W | 11.6 | |||
Valor mínimo da resistência de frenagem | Ω | 6 | 3 | ||
Seção transversal máxima dos bornes da unidade | Pinos M10 com porca máx. 95 mm2 Conexão da resistência de frenagem M8, máx. 70 mm2 Terminal prensa cabos DIN 46235 | ||||
Seção transversal máxima dos bornes de controle | mm2 | 0.05 – 2.5 | |||