Leistung 55 – 75 kW (IP55)
MOVITRAC® LTP-B – EMV-Filterklasse C2 gemäß EN 61800-3 | |||
|---|---|---|---|
Leistung in kW | 55 | 75 | |
IP55/NEMA 12K | |||
MCLTPB..
| 0550-2A3-4-10 | 0750-2A3-4-10 | |
Sachnummer | 18252206 | 18252230 | |
EINGANG | |||
Netznennspannung UNetz gemäß EN 50160 | V | 3 × AC 200 – 240 ±10 % | |
Netzfrequenz fNetz | Hz | 50/60 ±5 % | |
Netzsicherung | A | 250 | 315 (300)Empfohlene Werte für UL-Konformität |
Eingangsnennstrom | A | 206.5 | 246.3 |
AUSGANG | |||
Empfohlene Motorleistung | kW | 55 | 75 |
HP | 75 | 100 | |
Ausgangsspannung UMotor | V | 3 × 20 – UNetz | |
Ausgangsstrom | A | 202 | 248 |
Ausgangsscheinleistung | kVA | 80.5 | 98.8 |
PWM-Frequenz | kHz | 2/4/6/8 | 2/4/6 |
Drehzahlbereich | min-1 | -30000 – 0 – +30000 | |
Maximale Ausgangsfrequenz | Hz | 500 | |
Maximale Motorkabellänge geschirmt | m
| 100 | |
Maximale Motorkabellänge ungeschirmt | 150 | ||
ALLGEMEIN | |||
Baugröße |
| 7 | |
Nennverlustleistung 24 V | W | 11.9 | |
Minimaler Bremswiderstandswert | Ω | 3 | |
Maximaler Geräteklemmen-Querschnitt |
| Bolzen M10 mit Mutter max. 95 mm2 Bremswiderstandsanschluss M8 max. 70 mm2 Presskabelschuh DIN 46235 | |
Maximaler Steuerklemmen-Querschnitt | mm2 | 0.05 – 2.5 | |