3-Phasensystem AC 380 – 480 V
HINWEIS

Alle Umrichter in der Schutzart IP20/NEMA 1 und IP55/NEMA 12K mit einer Netzversorgung von 3 × AC 380 – 480 V können unter Berücksichtigung von einem Derating von 50 % des Ausgangsstromes auch mit 1 × AC 380 – 480 V an Geräteanschluss L1 und L2 betrieben werden. Anwendungsbeispiel bei SWER-Netzen (Single-Wire Earth Return).
Umrichter in der Schutzart IP66/NEMA 4X sind von dieser Regelung ausgeschlossen.
Umrichter in der Schutzart IP55/NEMA 12 mit der Leistung 200 kW und 250 kW sind von dieser Regelung ausgeschlossen.
Weiterführende Informationen