Leistung 45 – 90 kW (IP55)
MOVITRAC® LTP-B – EMV-Filterklasse C2 gemäß EN 61800-3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 45 | 55 | 75 | 90 | |
IP55/NEMA 12K | |||||
MCLTPB.. | 0450-5A3-4-10 | 0550-5A3-4-10 | 0750-5A3-4-10 | 0900-5A3-4-10 | |
Sachnummer | 18252184 | 18252214 | 18252249 | 18252273 | |
EINGANG | |||||
Netznennspannung UNetz gemäß EN 50160 | V | 3 × AC 380 – 480 ±10 % | |||
Netzfrequenz fNetz | Hz | 50/60 ±5 % | |||
Netzsicherung | A | 125 | 150 (175)Empfohlene Werte für UL-Konformität | 200 | 250 |
Eingangsnennstrom | A | 102.7 | 126.4 | 164.7 | 192.1 |
AUSGANG | |||||
Empfohlene Motorleistung | kW | 45 | 55 | 75 | 90 |
HP | 60 | 75 | 100 | 150 | |
Ausgangsspannung UMotor | V | 3 × 20 – UNetz | |||
Ausgangsstrom | A | 90 | 110 | 150 | 180 |
Ausgangsscheinleistung | kVA | 62.4 | 76.2 | 103.9 | 124.7 |
PWM-Frequenz | kHz | 2/4/6/8 | 2/4/6 | 2/4 | |
Drehzahlbereich | min-1 | -30000 – 0 – +30000 | |||
Maximale Ausgangsfrequenz | Hz | 500 | |||
Max. Motorkabellänge geschirmt | m | 100 | |||
Max. Motorkabellänge ungeschirmt | 150 | ||||
ALLGEMEIN | |||||
Baugröße |
| 6 | |||
Nennverlustleistung 24 V | W | 31.1 | |||
Minimaler Bremswiderstandswert | Ω | 6 | |||
Maximaler Geräteklemmen-Querschnitt | Bolzen M10 mit Mutter max. 95 mm2 Bremswiderstandsanschluss M8 max. 70 mm2 Presskabelschuh DIN 46235 | ||||
Maximaler Steuerklemmen-Querschnitt | mm2 | 0.05 – 2.5 | |||