Puissance de 45 à 90 kW (IP55)
MOVITRAC® LTP-B – Filtre CEM de classe C2 selon EN 61800-3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Puissance en kW | 45 | 55 | 75 | 90 | |
IP55/NEMA 12K | |||||
MCLTPB.. | 0450-5A3-4-10 | 0550-5A3-4-10 | 0750-5A3-4-10 | 0900-5A3-4-10 | |
Référence | 18252184 | 18252214 | 18252249 | 18252273 | |
ENTRÉE | |||||
Tension nominale réseau Urés selon EN 50160 | V | 3 × AC 380 – 480 ± 10 % | |||
Fréquence réseau frés | Hz | 50 / 60 ± 5 % | |||
Fusible réseau | A | 125 | 150 (175)Valeurs recommandées pour homologation UL | 200 | 250 |
Courant nominal d'entrée | A | 102.7 | 126.4 | 164.7 | 192.1 |
SORTIE | |||||
Puissance moteur recommandée | kW | 45 | 55 | 75 | 90 |
HP | 60 | 75 | 100 | 150 | |
Tension de sortie UMot | V | 3 × 20 – Urés | |||
Courant de sortie | A | 90 | 110 | 150 | 180 |
Puissance apparente de sortie | kVA | 62.4 | 76.2 | 103.9 | 124.7 |
Fréquence PWM | kHz | 2 / 4 / 6 / 8 | 2 / 4 / 6 | 2 / 4 | |
Plage de vitesse | min-1 | -30000 – 0 – +30000 | |||
Fréquence de sortie maximale | Hz | 500 | |||
Longueur max. câble moteur blindé | m | 100 | |||
Longueur max. câble moteur non blindé | 150 | ||||
GÉNÉRAL | |||||
Taille |
| 6 | |||
Pertes nominales 24 V | W | 31.1 | |||
Valeur minimale de résistance de freinage | Ω | 6 | |||
Section maximale des bornes de l'appareil | Boulon M10 avec écrou max. 95 mm2 Raccordement résistance de freinage M8 max. 70 mm2 Cosse à presser DIN 46235 | ||||
Section maximale des bornes de pilotage | mm2 | 0.05 – 2.5 | |||