Puissance de 11 à 37 kW (IP55 / IP66)

MOVITRAC® LTP-B – Filtre CEM de classe C2 selon EN 61800-3

Puissance en kW

11Pour des raisons de compatibilité, cette puissance est disponible dans les tailles 3 (IP66) et 4 (IP55).

15

18.5

22

30

37

IP55/NEMA 12K

MCLTPB..

0110-5A3-4-10

0150-5A3-4-10

0185-5A3-4-10

0220-5A3-4-10

0300-5A3-4-10

0370-5A3-4-10

Référence

18251994

18252044

18252079

18252095

18252125

18252168

Boîtier IP66/NEMA 4X sans interrupteur

MCLTPB..

L'appareil IP66/NEMA 4X de cette puissance est listé dans un tableau précédent.

0150-5A3-4-30

0185-5A3-4-30

0220-5A3-4-30

–

–

Référence

L'appareil IP66/NEMA 4X de cette puissance est listé dans un tableau précédent.

18276717

18276725

18276733

–

–

Boîtier IP66/NEMA 4X avec interrupteur

MCLTPB..

L'appareil IP66/NEMA 4X de cette puissance est listé dans un tableau précédent.

0150-5A3-4-40

0185-5A3-4-40

0220-5A3-4-40

–

–

Référence

L'appareil IP66/NEMA 4X de cette puissance est listé dans un tableau précédent.

18276954

18276962

18276970

–

–

ENTRÉE

Tension nominale réseau Urés selon EN 50160

V

3 × AC 380 – 480 ± 10 %

Fréquence réseau frés

Hz

50 / 60 ± 5 %

Fusible réseau

A

40 (35)Valeurs recommandées pour homologation UL

50 (45)Valeurs recommandées pour homologation UL

63 (60)Valeurs recommandées pour homologation UL

63 (70)Valeurs recommandées pour homologation UL

80

100

Courant nominal d'entrée

A

27.5

34.2

44.1

51.9

66.1

77.3

SORTIE

Puissance moteur recommandée

kW

11

15

18.5

22

30

37

HP

15

20

25

30

40

50

Tension de sortie UMot

V

3 × 20 – Urés

Courant de sortie

A

24

30

39

46

61

72

Puissance apparente de sortie

kVA

16.6

20.8

27.0

31.9

42.3

49.9

Fréquence PWM

kHz

2 / 4 / 6 / 8

2 / 4 / 6 / 8 / 12

Plage de vitesse

min-1

-30000 – 0 – +30000

Fréquence de sortie maximale

Hz

500

Longueur max. câble moteur blindé

m

 

100

Longueur max. câble moteur non blindé

150

GÉNÉRAL

Taille

 

4

5

Pertes nominales 24 V

W

16.7

19.8

Valeur minimale de résistance de freinage

Ω

39

22

12

Section maximale des bornes de l'appareil

mm2

16

35

Section maximale des bornes de pilotage

mm2

0.05 – 2.5