Leistung 11 – 37 kW (IP55/IP66)

MOVITRAC® LTP-B – EMV-Filterklasse C2 gemäß EN 61800-3

Leistung in kW

11Diese Leistung ist aus Kompatibilitätsgründen in den Baugröße 3 (IP66) + Baugröße 4 (IP55) verfügbar.

15

18.5

22

30

37

IP55/NEMA 12K

MCLTPB..

0110-5A3-4-10

0150-5A3-4-10

0185-5A3-4-10

0220-5A3-4-10

0300-5A3-4-10

0370-5A3-4-10

Sachnummer

18251994

18252044

18252079

18252095

18252125

18252168

IP66/NEMA 4X – Gehäuse ohne Schalter

MCLTPB..

Das IP66/NEMA 4X-Gerät dieser Leistung ist eine Tabelle zuvor gelistet.

0150-5A3-4-30

0185-5A3-4-30

0220-5A3-4-30

–

–

Sachnummer

Das IP66/NEMA 4X-Gerät dieser Leistung ist eine Tabelle zuvor gelistet.

18276717

18276725

18276733

–

–

IP66/NEMA 4X – Gehäuse mit Schalter

MCLTPB..

Das IP66/NEMA 4X-Gerät dieser Leistung ist eine Tabelle zuvor gelistet.

0150-5A3-4-40

0185-5A3-4-40

0220-5A3-4-40

–

–

Sachnummer

Das IP66/NEMA 4X-Gerät dieser Leistung ist eine Tabelle zuvor gelistet.

18276954

18276962

18276970

–

–

EINGANG

Netznennspannung UNetz gemäß EN 50160

V

3 × AC 380 – 480 ±10 %

Netzfrequenz fNetz

Hz

50/60 ±5 %

Netzsicherung

A

40 (35)Empfohlene Werte für UL-Konformität

50 (45)Empfohlene Werte für UL-Konformität

63 (60)Empfohlene Werte für UL-Konformität

63 (70)Empfohlene Werte für UL-Konformität

80

100

Eingangsnennstrom

A

27.5

34.2

44.1

51.9

66.1

77.3

AUSGANG

Empfohlene Motorleistung

kW

11

15

18.5

22

30

37

HP

15

20

25

30

40

50

Ausgangsspannung UMotor

V

3 × 20 – UNetz

Ausgangsstrom

A

24

30

39

46

61

72

Ausgangsscheinleistung

kVA

16.6

20.8

27.0

31.9

42.3

49.9

PWM-Frequenz

kHz

2/4/6/8

2/4/6/8/12

Drehzahlbereich

min-1

-30000 – 0 – +30000

Maximale Ausgangsfrequenz

Hz

500

Max. Motorkabellänge geschirmt

m

 

100

Max. Motorkabellänge ungeschirmt

150

ALLGEMEIN

Baugröße

 

4

5

Nennverlustleistung 24 V

W

16.7

19.8

Minimaler Bremswiderstandswert

Ω

39

22

12

Maximaler Geräteklemmen-Querschnitt

mm2

16

35

Maximaler Steuerklemmen-Querschnitt

mm2

0.05 – 2.5