Potência 11 – 37 kW (IP55/IP66)

MOVITRAC® LTP-B – Classe de filtro EMC C2 conforme a norma EN 61800-3

Potência em kW

11Por razões de compatibilidade, esta potência está disponível em tamanho 3 (IP66) + tamanho 4 (IP55).

15

18.5

22

30

37

IP55/NEMA 12K

MCLTPB..

0110-5A3-4-10

0150-5A3-4-10

0185-5A3-4-10

0220-5A3-4-10

0300-5A3-4-10

0370-5A3-4-10

Código

18251994

18252044

18252079

18252095

18252125

18252168

IP66/NEMA 4X – carcaça sem chave

MCLTPB..

A unidade IP66/NEMA 4X dessa potência está listada em uma tabela anterior.

0150-5A3-4-30

0185-5A3-4-30

0220-5A3-4-30

–

–

Código

A unidade IP66/NEMA 4X dessa potência está listada em uma tabela anterior.

18276717

18276725

18276733

–

–

IP66/NEMA 4X – Carcaça com chave

MCLTPB..

A unidade IP66/NEMA 4X dessa potência está listada em uma tabela anterior.

0150-5A3-4-40

0185-5A3-4-40

0220-5A3-4-40

–

–

Código

A unidade IP66/NEMA 4X dessa potência está listada em uma tabela anterior.

18276954

18276962

18276970

–

–

ENTRADA

Tensão nominal Urede de acordo com a norma EN 50160

V

3 × CA 380 – 480 ± 10 %

Frequência de rede frede

Hz

50/60 ±5%

Fusível de rede

A

40 (35)Valores recomendados para conformidade UL

50 (45)Valores recomendados para conformidade UL

63 (60)Valores recomendados para conformidade UL

63 (70)Valores recomendados para conformidade UL

80

100

Corrente nominal de entrada

A

27.5

34.2

44.1

51.9

66.1

77.3

SAÍDA

Potência do motor recomendada

kW

11

15

18.5

22

30

37

HP

15

20

25

30

40

50

Tensão de saída Umotor

V

3 × 20 – Vrede

Corrente de saída

A

24

30

39

46

61

72

Potência de saída aparente

kVA

16.6

20.8

27.0

31.9

42.3

49.9

Frequência PWM

kHz

2/4/6/8

2/4/6/8/12

Faixa de variação

min-1

-30000 – 0 – +30000

Frequência de saída máxima

Hz

500

Comprimento máximo do cabo do motor blindado

m

 

100

Comprimento máximo do cabo do motor não-blindado

150

INFORMAÇÃO GERAL

Tamanho

 

4

5

Potência nominal dissipada 24 V

W

16.7

19.8

Valor mínimo da resistência de frenagem

Ω

39

22

12

Seção transversal máxima dos bornes da unidade

mm2

16

35

Seção transversal máxima dos bornes de controle

mm2

0.05 – 2.5