Potência 45 – 90 kW (IP55)
MOVITRAC® LTP-B – Classe de filtro EMC C2 conforme a norma EN 61800-3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Potência em kW | 45 | 55 | 75 | 90 | |
IP55/NEMA 12K | |||||
MCLTPB.. | 0450-5A3-4-10 | 0550-5A3-4-10 | 0750-5A3-4-10 | 0900-5A3-4-10 | |
Código | 18252184 | 18252214 | 18252249 | 18252273 | |
ENTRADA | |||||
Tensão nominal Urede de acordo com a norma EN 50160 | V | 3 × CA 380 – 480 ± 10 % | |||
Frequência de rede frede | Hz | 50/60 ±5% | |||
Fusível de rede | A | 125 | 150 (175)Valores recomendados para conformidade UL | 200 | 250 |
Corrente nominal de entrada | A | 102.7 | 126.4 | 164.7 | 192.1 |
SAÍDA | |||||
Potência do motor recomendada | kW | 45 | 55 | 75 | 90 |
HP | 60 | 75 | 100 | 150 | |
Tensão de saída Umotor | V | 3 × 20 – Vrede | |||
Corrente de saída | A | 90 | 110 | 150 | 180 |
Potência de saída aparente | kVA | 62.4 | 76.2 | 103.9 | 124.7 |
Frequência PWM | kHz | 2/4/6/8 | 2/4/6 | 2/4 | |
Faixa de variação | min-1 | -30000 – 0 – +30000 | |||
Frequência de saída máxima | Hz | 500 | |||
Comprimento máximo do cabo do motor blindado | m | 100 | |||
Comprimento máximo do cabo do motor não-blindado | 150 | ||||
INFORMAÇÃO GERAL | |||||
Tamanho |
| 6 | |||
Potência nominal dissipada 24 V | W | 31.1 | |||
Valor mínimo da resistência de frenagem | Ω | 6 | |||
Seção transversal máxima dos bornes da unidade | Pinos M10 com porca máx. 95 mm2 Conexão da resistência de frenagem M8, máx. 70 mm2 Terminal prensa cabos DIN 46235 | ||||
Seção transversal máxima dos bornes de controle | mm2 | 0.05 – 2.5 | |||