Potência 110 – 160 kW (IP55)
MOVITRAC® LTP-B – Classe de filtro EMC C2 conforme a norma EN 61800-3 | ||||
|---|---|---|---|---|
Potência em kW | 110 | 132 | 160 | |
IP55/NEMA 12K | ||||
MCLTPB.. | 1100-5A3-4-10 | 1320-5A3-4-10 | 1600-5A3-4-10 | |
Código | 18252303 | 18252311 | 18252346 | |
ENTRADA | ||||
Tensão nominal Urede de acordo com a norma EN 50160 | V | 3 × CA 380 – 480 ± 10 % | ||
Frequência de rede frede | Hz | 50/60 ±5% | ||
Fusível de rede | A | 250 (300)Valores recomendados para conformidade UL | 315 (300)Valores recomendados para conformidade UL | 400 |
Corrente nominal de entrada | A | 210.8 | 241 | 299 |
SAÍDA | ||||
Potência do motor recomendada | kW | 110 | 132 | 160 |
HP | 175 | 200 | 250 | |
Tensão de saída Umotor | V | 3 × 20 – Vrede | ||
Corrente de saída | A | 202 | 240 | 302 |
Potência de saída aparente | kVA | 139.9 | 166.3 | 209.2 |
Frequência PWM | kHz | 2/4/6/8 | 2/4/6 | 2/4 |
Faixa de variação | min-1 | -30000 – 0 – +30000 | ||
Frequência de saída máxima | Hz | 500 | ||
Comprimento máximo do cabo do motor blindado | m | 100 | ||
Comprimento máximo do cabo do motor não-blindado | 150 | |||
INFORMAÇÃO GERAL | ||||
Tamanho |
| 7 | ||
Potência nominal dissipada 24 V | W | 38.5 | ||
Valor mínimo da resistência de frenagem | Ω | 6 | ||
Seção transversal máxima dos bornes da unidade |
| Pinos M10 com porca máx. 95 mm2 Conexão da resistência de frenagem M8, máx. 70 mm2 Terminal prensa cabos DIN 46235 | ||
Seção transversal máxima dos bornes de controle | mm2 | 0.05 – 2.5 | ||