Potência 200 – 250 kW (IP55)
MOVITRAC® LTP-B – Classe de filtro EMC C2 conforme a norma EN 61800-3 | |||
|---|---|---|---|
Potência em kW | 200 | 250 | |
IP55/NEMA 12K | |||
MCLTPB.. | 2000-5A3-4-10 | 2500-5A3-4-10 | |
Código | 18290647 | 18290655 | |
ENTRADA | |||
Tensão nominal Urede de acordo com a norma EN 50160 | V | 3 × CA 380 – 480 ± 10 % | |
Frequência de rede frede | Hz | 50/60 ±5% | |
Fusível de rede | A | 500 | 600 |
Corrente nominal de entrada | A | 370 | 480 |
SAÍDA | |||
Potência do motor recomendada | kW | 200 | 250 |
HP | 300 | 400 | |
Tensão de saída Umotor | V | 3 × 20 – Vrede | |
Corrente de saída | A | 370 | 480 |
Potência de saída aparente | kVA | 256 | 333 |
Frequência PWM | kHz | 2/4/6/8 | |
Faixa de variação | min-1 | -30000 – 0 – +30000 | |
Frequência de saída máxima | Hz | 500 | |
Comprimento máximo do cabo do motor blindado | m | 100 | |
Comprimento máximo do cabo do motor não-blindado | 150 | ||
INFORMAÇÃO GERAL | |||
Tamanho |
| 8 | |
Potência nominal dissipada 24 V | W | 47 | 50 |
Valor mínimo da resistência de frenagem | Ω | 3 | |
Seção transversal máxima dos bornes da unidade |
| Pinos M12 com porca máx. 240 mm2 Conexão da resistência de frenagem M12, máx. 240 mm2 Terminal prensa cabos DIN 46235 | |
Seção transversal máxima dos bornes de controle | mm2 | 0.05 – 2.5 | |