Sistema trifásico 380 – 480 VCA como versão de rede IT - Unidade sem filtro
INFORMAÇÃO

Os conversores listados não possuem filtro EMC e são adequados apenas para redes IT.
Os dados técnicos correspondem aos dispositivos padrão 3 × 380 – 480 V, com exceção da classe de filtro.
Todos os conversores com grau de proteção IP66/NEMA 4X podem ser convertidos pelo usuário diretamente para operação na rede IT.
MOVITRAC® LTP-B – Versão rede IT – aparelhos sem filtro | ||||
|---|---|---|---|---|
Potência | Tamanho | Carcaça | Denominação do tipo | Código |
11 | 4 | IP55/NEMA 12K sem chave | MCLTPB0110-503-4-15 | 18265650 |
15 | 4 | IP55/NEMA 12K sem chave | MCLTPB0150-503-4-15 | 18265669 |
18.5 | 4 | IP55/NEMA 12K sem chave | MCLTPB0185-503-4-15 | 18265677 |
22 | 4 | IP55/NEMA 12K sem chave | MCLTPB0220-503-4-15 | 18265685 |
30 | 5 | IP55/NEMA 12K sem chave | MCLTPB0300-503-4-15 | 18265693 |
37 | 5 | IP55/NEMA 12K sem chave | MCLTPB0370-503-4-15 | 18265707 |
45 | 6 | IP55/NEMA 12K sem chave | MCLTPB0450-503-4-15 | 18265715 |
55 | 6 | IP55/NEMA 12K sem chave | MCLTPB0550-503-4-15 | 18265723 |
75 | 6 | IP55/NEMA 12K sem chave | MCLTPB0750-503-4-15 | 18265731 |
90 | 6 | IP55/NEMA 12K sem chave | MCLTPB0900-503-4-15 | 18265758 |
110 | 7 | IP55/NEMA 12K sem chave | MCLTPB1100-503-4-15 | 18265766 |
132 | 7 | IP55/NEMA 12K sem chave | MCLTPB1320-503-4-15 | 18265774 |
160 | 7 | IP55/NEMA 12K sem chave | MCLTPB1600-503-4-15 | 18265782 |
Os conversores tamanho 8 (200 – 250 kW) com grau de proteção IP55/NEMA 12K sem chave podem ser convertidos diretamente pelo usuário para operação na rede IT.