Sistema trifásico 380 – 480 V CA como versión de red IT - unidad sin filtro
AVISO

Los variadores que se listan son sin filtro CEM y solo adecuados para redes IT.
Los datos técnicos corresponden a las unidades estándar 3 × 380 – 480 V con excepción de la clase de filtro.
Los variadores con grado de protección IP66/NEMA 4X pueden ser convertidos por el usuario directamente para el funcionamiento en la red IT.
MOVITRAC® LTP-B – versión de red IT – unidades sin filtro | ||||
|---|---|---|---|---|
Potencia | Tamaño | Carcasa | Designación de modelo | Ref. de pieza |
11 | 4 | IP55/NEMA 12K sin interruptor | MCLTPB0110-503-4-15 | 18265650 |
15 | 4 | IP55/NEMA 12K sin interruptor | MCLTPB0150-503-4-15 | 18265669 |
18.5 | 4 | IP55/NEMA 12K sin interruptor | MCLTPB0185-503-4-15 | 18265677 |
22 | 4 | IP55/NEMA 12K sin interruptor | MCLTPB0220-503-4-15 | 18265685 |
30 | 5 | IP55/NEMA 12K sin interruptor | MCLTPB0300-503-4-15 | 18265693 |
37 | 5 | IP55/NEMA 12K sin interruptor | MCLTPB0370-503-4-15 | 18265707 |
45 | 6 | IP55/NEMA 12K sin interruptor | MCLTPB0450-503-4-15 | 18265715 |
55 | 6 | IP55/NEMA 12K sin interruptor | MCLTPB0550-503-4-15 | 18265723 |
75 | 6 | IP55/NEMA 12K sin interruptor | MCLTPB0750-503-4-15 | 18265731 |
90 | 6 | IP55/NEMA 12K sin interruptor | MCLTPB0900-503-4-15 | 18265758 |
110 | 7 | IP55/NEMA 12K sin interruptor | MCLTPB1100-503-4-15 | 18265766 |
132 | 7 | IP55/NEMA 12K sin interruptor | MCLTPB1320-503-4-15 | 18265774 |
160 | 7 | IP55/NEMA 12K sin interruptor | MCLTPB1600-503-4-15 | 18265782 |
Los variadores del tamaño 8 (200 – 250 kW) con índice de protección IP55/NEMA 12K sin interruptor pueden ser convertidos por el usuario directamente para el funcionamiento en la red IT.