Potencia 200 – 250 kW (IP55)
MOVITRAC® LTP-B – clase de filtro CEM C2 conforme a EN 61800-3 | |||
|---|---|---|---|
Potencia en kW | 200 | 250 | |
IP55/NEMA 12K | |||
MCLTPB.. | 2000-5A3-4-10 | 2500-5A3-4-10 | |
Ref. de pieza | 18290647 | 18290655 | |
ENTRADA | |||
Tensión nominal de red Ured según EN 50160 | V | 3 × 380 – 480 CA ±10 % | |
Frecuencia de red fRed | Hz | 50/60 ±5 % | |
Fusible de red | A | 500 | 600 |
Corriente nominal de entrada | A | 370 | 480 |
SALIDA | |||
Potencia de motor recomendada | kW | 200 | 250 |
HP | 300 | 400 | |
Tensión de salida Umotor | V | 3 × 20 – Ured | |
Corriente de salida | A | 370 | 480 |
Potencia aparente de salida | kVA | 256 | 333 |
Frecuencia PWM | kHz | 2/4/6/8 | |
Rango de velocidad | min-1 | -30000 – 0 – +30000 | |
Frecuencia de salida máxima | Hz | 500 | |
Longitud máxima del cable del motor apantallado | m | 100 | |
Longitud máxima del cable del motor sin apantallar | 150 | ||
GENERAL | |||
Tamaño |
| 8 | |
Pérdida nominal de potencia 24 V | W | 47 | 50 |
Valor mínimo de la resistencia de frenado | Ω | 3 | |
Sección transversal máxima de la bornas de la unidad |
| Perno M12 con tuerca máx. 240 mm2 Conexión de resistencia de frenado M12 máx. 240 mm2 Terminal de cable a presión DIN 46235 | |
Sección transversal máxima de las bornas de control | mm2 | 0.05 – 2.5 | |