Leistung 200 – 250 kW (IP55)
MOVITRAC® LTP-B – EMV-Filterklasse C2 gemäß EN 61800-3 | |||
|---|---|---|---|
Leistung in kW | 200 | 250 | |
IP55/NEMA 12K | |||
MCLTPB.. | 2000-5A3-4-10 | 2500-5A3-4-10 | |
Sachnummer | 18290647 | 18290655 | |
EINGANG | |||
Netznennspannung UNetz gemäß EN 50160 | V | 3 × AC 380 – 480 ±10 % | |
Netzfrequenz fNetz | Hz | 50/60 ±5 % | |
Netzsicherung | A | 500 | 600 |
Eingangsnennstrom | A | 370 | 480 |
AUSGANG | |||
Empfohlene Motorleistung | kW | 200 | 250 |
HP | 300 | 400 | |
Ausgangsspannung UMotor | V | 3 × 20 – UNetz | |
Ausgangsstrom | A | 370 | 480 |
Ausgangsscheinleistung | kVA | 256 | 333 |
PWM-Frequenz | kHz | 2/4/6/8 | |
Drehzahlbereich | min-1 | -30000 – 0 – +30000 | |
Maximale Ausgangsfrequenz | Hz | 500 | |
Maximale Motorkabellänge geschirmt | m | 100 | |
Maximale Motorkabellänge ungeschirmt | 150 | ||
ALLGEMEIN | |||
Baugröße |
| 8 | |
Nennverlustleistung 24 V | W | 47 | 50 |
Minimaler Bremswiderstandswert | Ω | 3 | |
Maximaler Geräteklemmen-Querschnitt |
| Bolzen M12 mit Mutter max.240 mm2 Bremswiderstandsanschluss M12 max. 240 mm2 Presskabelschuh DIN 46235 | |
Maximaler Steuerklemmen-Querschnitt | mm2 | 0.05 – 2.5 | |