Leistung 110 – 160 kW (IP55)
MOVITRAC® LTP-B – EMV-Filterklasse C2 gemäß EN 61800-3 | ||||
|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 110 | 132 | 160 | |
IP55/NEMA 12K | ||||
MCLTPB.. | 1100-5A3-4-10 | 1320-5A3-4-10 | 1600-5A3-4-10 | |
Sachnummer | 18252303 | 18252311 | 18252346 | |
EINGANG | ||||
Netznennspannung UNetz gemäß EN 50160 | V | 3 × AC 380 – 480 ±10 % | ||
Netzfrequenz fNetz | Hz | 50/60 ±5 % | ||
Netzsicherung | A | 250 (300)Empfohlene Werte für UL-Konformität | 315 (300)Empfohlene Werte für UL-Konformität | 400 |
Eingangsnennstrom | A | 210.8 | 241 | 299 |
AUSGANG | ||||
Empfohlene Motorleistung | kW | 110 | 132 | 160 |
HP | 175 | 200 | 250 | |
Ausgangsspannung UMotor | V | 3 × 20 – UNetz | ||
Ausgangsstrom | A | 202 | 240 | 302 |
Ausgangsscheinleistung | kVA | 139.9 | 166.3 | 209.2 |
PWM-Frequenz | kHz | 2/4/6/8 | 2/4/6 | 2/4 |
Drehzahlbereich | min-1 | -30000 – 0 – +30000 | ||
Maximale Ausgangsfrequenz | Hz | 500 | ||
Maximale Motorkabellänge geschirmt | m | 100 | ||
Maximale Motorkabellänge ungeschirmt | 150 | |||
ALLGEMEIN | ||||
Baugröße |
| 7 | ||
Nennverlustleistung 24 V | W | 38.5 | ||
Minimaler Bremswiderstandswert | Ω | 6 | ||
Maximaler Geräteklemmen-Querschnitt |
| Bolzen M10 mit Mutter max. 95 mm2 Bremswiderstandsanschluss M8 max. 70 mm2 Presskabelschuh DIN 46235 | ||
Maximaler Steuerklemmen-Querschnitt | mm2 | 0.05 – 2.5 | ||