Potencia 110 – 160 kW (IP55)
MOVITRAC® LTP-B – clase de filtro CEM C2 conforme a EN 61800-3 | ||||
|---|---|---|---|---|
Potencia en kW | 110 | 132 | 160 | |
IP55/NEMA 12K | ||||
MCLTPB.. | 1100-5A3-4-10 | 1320-5A3-4-10 | 1600-5A3-4-10 | |
Ref. de pieza | 18252303 | 18252311 | 18252346 | |
ENTRADA | ||||
Tensión nominal de red Ured según EN 50160 | V | 3 × 380 – 480 CA ±10 % | ||
Frecuencia de red fRed | Hz | 50/60 ±5 % | ||
Fusible de red | A | 250 (300)Valores recomendados para conformidad UL | 315 (300)Valores recomendados para conformidad UL | 400 |
Corriente nominal de entrada | A | 210.8 | 241 | 299 |
SALIDA | ||||
Potencia de motor recomendada | kW | 110 | 132 | 160 |
HP | 175 | 200 | 250 | |
Tensión de salida Umotor | V | 3 × 20 – Ured | ||
Corriente de salida | A | 202 | 240 | 302 |
Potencia aparente de salida | kVA | 139.9 | 166.3 | 209.2 |
Frecuencia PWM | kHz | 2/4/6/8 | 2/4/6 | 2/4 |
Rango de velocidad | min-1 | -30000 – 0 – +30000 | ||
Frecuencia de salida máxima | Hz | 500 | ||
Longitud máxima del cable del motor apantallado | m | 100 | ||
Longitud máxima del cable del motor sin apantallar | 150 | |||
GENERAL | ||||
Tamaño |
| 7 | ||
Pérdida nominal de potencia 24 V | W | 38.5 | ||
Valor mínimo de la resistencia de frenado | Ω | 6 | ||
Sección transversal máxima de la bornas de la unidad |
| Perno M10 con tuerca máx. 95 mm2 Conexión de resistencia de frenado M8 máx. 70 mm2 Terminal de cable a presión DIN 46235 | ||
Sección transversal máxima de las bornas de control | mm2 | 0.05 – 2.5 | ||