Potencia 45 – 90 kW (IP55)
MOVITRAC® LTP-B – clase de filtro CEM C2 conforme a EN 61800-3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Potencia en kW | 45 | 55 | 75 | 90 | |
IP55/NEMA 12K | |||||
MCLTPB.. | 0450-5A3-4-10 | 0550-5A3-4-10 | 0750-5A3-4-10 | 0900-5A3-4-10 | |
Ref. de pieza | 18252184 | 18252214 | 18252249 | 18252273 | |
ENTRADA | |||||
Tensión nominal de red Ured según EN 50160 | V | 3 × 380 – 480 CA ±10 % | |||
Frecuencia de red fRed | Hz | 50/60 ±5 % | |||
Fusible de red | A | 125 | 150 (175)Valores recomendados para conformidad UL | 200 | 250 |
Corriente nominal de entrada | A | 102.7 | 126.4 | 164.7 | 192.1 |
SALIDA | |||||
Potencia de motor recomendada | kW | 45 | 55 | 75 | 90 |
HP | 60 | 75 | 100 | 150 | |
Tensión de salida Umotor | V | 3 × 20 – Ured | |||
Corriente de salida | A | 90 | 110 | 150 | 180 |
Potencia aparente de salida | kVA | 62.4 | 76.2 | 103.9 | 124.7 |
Frecuencia PWM | kHz | 2/4/6/8 | 2/4/6 | 2/4 | |
Rango de velocidad | min-1 | -30000 – 0 – +30000 | |||
Frecuencia de salida máxima | Hz | 500 | |||
Longitud máx. de cable del motor apantallado | m | 100 | |||
Longitud máx. de cable del motor sin apantallar | 150 | ||||
GENERAL | |||||
Tamaño |
| 6 | |||
Pérdida nominal de potencia 24 V | W | 31.1 | |||
Valor mínimo de la resistencia de frenado | Ω | 6 | |||
Sección transversal máxima de la bornas de la unidad | Perno M10 con tuerca máx. 95 mm2 Conexión de resistencia de frenado M8 máx. 70 mm2 Terminal de cable a presión DIN 46235 | ||||
Sección transversal máxima de las bornas de control | mm2 | 0.05 – 2.5 | |||