Potencia 11 – 37 kW (IP55/IP66)

MOVITRAC® LTP-B – clase de filtro CEM C2 conforme a EN 61800-3

Potencia en kW

11Por motivos de compatibilidad, esta potencia está disponible en el tamaño 3 (IP66) + tamaño 4 (IP55).

15

18.5

22

30

37

IP55/NEMA 12K

MCLTPB..

0110-5A3-4-10

0150-5A3-4-10

0185-5A3-4-10

0220-5A3-4-10

0300-5A3-4-10

0370-5A3-4-10

Ref. de pieza

18251994

18252044

18252079

18252095

18252125

18252168

Carcasa IP66/NEMA 4X sin interruptor

MCLTPB..

Equipo IP66/NEMA 4X con esta potencia incluido una tabla antes.

0150-5A3-4-30

0185-5A3-4-30

0220-5A3-4-30

–

–

Ref. de pieza

Equipo IP66/NEMA 4X con esta potencia incluido una tabla antes.

18276717

18276725

18276733

–

–

Carcasa IP66/NEMA 4X con interruptor

MCLTPB..

Equipo IP66/NEMA 4X con esta potencia incluido una tabla antes.

0150-5A3-4-40

0185-5A3-4-40

0220-5A3-4-40

–

–

Ref. de pieza

Equipo IP66/NEMA 4X con esta potencia incluido una tabla antes.

18276954

18276962

18276970

–

–

ENTRADA

Tensión nominal de red Ured según EN 50160

V

3 × 380 – 480 CA ±10 %

Frecuencia de red fRed

Hz

50/60 ±5 %

Fusible de red

A

40 (35)Valores recomendados para conformidad UL

50 (45)Valores recomendados para conformidad UL

63 (60)Valores recomendados para conformidad UL

63 (70)Valores recomendados para conformidad UL

80

100

Corriente nominal de entrada

A

27.5

34.2

44.1

51.9

66.1

77.3

SALIDA

Potencia de motor recomendada

kW

11

15

18.5

22

30

37

HP

15

20

25

30

40

50

Tensión de salida Umotor

V

3 × 20 – Ured

Corriente de salida

A

24

30

39

46

61

72

Potencia aparente de salida

kVA

16.6

20.8

27.0

31.9

42.3

49.9

Frecuencia PWM

kHz

2/4/6/8

2/4/6/8/12

Rango de velocidad

min-1

-30000 – 0 – +30000

Frecuencia de salida máxima

Hz

500

Longitud máx. de cable del motor apantallado

m

 

100

Longitud máx. de cable del motor sin apantallar

150

GENERAL

Tamaño

 

4

5

Pérdida nominal de potencia 24 V

W

16.7

19.8

Valor mínimo de la resistencia de frenado

Ω

39

22

12

Sección transversal máxima de la bornas de la unidad

mm2

16

35

Sección transversal máxima de las bornas de control

mm2

0.05 – 2.5