Rangos de tensión de entrada
En función de modelo y de potencia nominal, los variadores están concebidos para la conexión directa a las siguientes fuentes de alimentación:
MOVITRAC® LTP-B | |||
|---|---|---|---|
Tensión nominal conforme a EN 50160 | Potencia | Tipo de conexión | Frecuencia nominal |
200 – 240 V ± 10 % | 0.75 – 2.2 kW | Monofásica* | 50 – 60 Hz ± 5 % |
200 – 240 V ± 10 % | 0.75 – 75 kW | Trifásica | |
380 – 480 V ± 10 % | 0.75 – 250 kW | ||
500 – 600 V ± 10 % | 0.75 – 110 kW | ||
480 – 525 V ± 10 % | 132 – 200 kW | ||
Las unidades conectadas a una red trifásica están diseñadas para un desequilibrio de red máximo de 3 % entre las fases. Para redes de alimentación con desequilibrios de red superiores a 3 % (típicos en India y regiones de Asia/Pacífico incluida China), SEW‑EURODRIVE recomienda utilizar reactancias de entrada.
AVISO

* También es posible conectar el variador a 2 fases de una red trifásica con 200 – 240 V.
AVISO

Todos los variadores con el grado de protección IP20/NEMA 1 e IP55/NEMA 12K con una alimentación de red trifásica se pueden operar también de forma monofásica con la tensión de red correspondiente en las conexiones de unidad L1 y L2 teniendo en cuenta una reducción del 50 % de la corriente de salida. Ejemplo de aplicación en redes SWER (Single-Wire Earth Return).
Excluidos de esta regulación:
- Variador con el índice de protección IP66/NEMA 4X
- Variadores del índice de protección IP IP55/NEMA 12 con potencia 200 kW y 250 kW
- Variadores con la tensión 3 x 480 – 525 V CA