Plages de tension d'entrée
Selon le modèle et la puissance nominale, les variateurs de vitesse peuvent être raccordés directement aux sources de tension suivantes.
MOVITRAC® LTP-B | |||
|---|---|---|---|
Tension nominale selon EN 50160 | Puissance | Mode de raccordement | Fréquence assignée |
200 – 240 V ± 10 % | 0.75 – 2.2 kW | monophasé* | 50 – 60 Hz ± 5 % |
200 – 240 V ± 10 % | 0.75 – 75 kW | triphasé | |
380 – 480 V ± 10 % | 0.75 – 250 kW | ||
500 – 600 V ± 10 % | 0.75 – 110 kW | ||
480 – 525 V ± 10 % | 132 – 200 kW | ||
Les appareils raccordés sur un réseau triphasé sont conçus pour une asymétrie maximale du réseau de 3 % entre les phases. Pour les réseaux présentant une asymétrie supérieure à 3 % (en particulier en Inde et dans certaines parties de l'Asie Pacifique ainsi qu'en Chine), SEW-EURODRIVE recommande l'utilisation de selfs d'entrée.
REMARQUE

* Il est également possible de raccorder les variateurs monophasés sur deux phases d'un réseau triphasé de 200 à 240 V.
REMARQUE

Tous les variateurs de vitesse en indices de protection IP20/NEMA 1 et IP55/NEMA 2K avec une alimentation réseau triphasée peuvent être utilisés également en monophasé au niveau des raccordements L1 et L2, en prenant en compte un déclassement de 50 % du courant de sortie. Exemple d'application pour les réseaux avec fil de terre simple retour SWER (Single-Wire Earth Return).
Sont exclus de cette règle :
- Variateurs de vitesse en indice de protection IP66/NEMA 4X
- Variateurs de vitesse en indice de protection IP55/NEMA 12 dans les puissances 200 et 250 kW
- Variateurs d'une tension de 3 x AC 480 – 525 V